コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
ファミリーEiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
-
入力 Vcc 範囲4.65 V~5 V
-
出力電流 (Source)2 A
-
出力電流 (Sink)2 A
-
出力電流2 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Basic
-
認定Automotive
-
電圧クラス1200 V
特長
- シングルチャネルIGBTドライバ
- オンチップガルバニック絶縁(最大6kV)
- 600Vおよび1200V IGBT技術をサポート
- 低伝搬遅延
- 5Vロジックレベルのサポート(一次側)
- 16ビット標準SPIインターフェース
- 擬似差動入力
- Power-On Reset端子(1次側)
- デバッグモード
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.