1EDF5673K
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)5.2 V
-
VBS UVLO (On)5.8 V
-
VCC UVLO (Off)2.7 V
-
VCC UVLO (On)2.85 V
-
コンフィギュレーションHigh-side
-
チャネル1
-
パッケージPG-TFLGA-13
-
伝搬遅延オフ41 ns
-
伝搬遅延オン37 ns
-
入力 Vcc (最小)3 V
-
出力電流 (Sink)8 A
-
出力電流 (Source)4 A
-
絶縁方式Galvanic isolation - Functional
-
認定Industrial
-
電圧クラス650 V
|
OPN
|
1EDF5673KXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Low ohmic outputs: Source: 0.85 Ω
- It ensures robust and highly efficient
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.