1ED3141MU12F
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1ED3141MU12F

6.5 A, 3 kV (rms) single-channel isolated gate driver with separate output, UL 1577 certified, 12 V UVLO
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3141MU12F
1ED3141MU12F
個.


製品仕様情報

  • PD アウト
    500 mW
  • RDSON_H(最大)
    2.1 Ω
  • RDSON_H(標準)
    0.9 Ω
  • RDSON_L (最大)
    1.1 Ω
  • RDSON_L(標準)
    0.5 Ω
  • RthJA
    129 K/W
  • VBS UVLO (On)
    12 V
  • VBS UVLO (Off)
    11 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    40 ns
  • 伝搬遅延オン
    40 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    6 A
  • 出力電流 (Sink)
    6.5 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3141MU12FXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact single-channel isolated gate driver with 6 A sinking and sourcing peak output current in DSO-8 narrow-body package for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs.1ED3141MU12F belongs to the EiceDRIVER™ Compact 1ED31xx family (X3 compact family). 1ED3141 offers separate sink and source output, accurate and stable timing, active shutdown to ensure a safe power transistor off-state in case the output chip is not connected to the power, short-circuit clamping to limit the gate voltage during short circuit. The driver can operate over a wide supply voltage range, either unipolar or bipolar.

特長

  • Single channel isolated gate driver
  • For up to 2300 V Si & SiC switches
  • 2300 V funct. offset volt. capable
  • Galv. isolated coreless transformer
  • 6.5 A typ sink & source peak output
  • 35 V absolute maximum output supply voltage
  • 45 ns propagation delay
  • High CMTI >300 kV/μs
  • Separate source and sink outputs
  • Short-circuit clamping
  • DSO-8 150 mil narrow-body package
  • UVLO protection with hysteresis

利点

  • Integrated filters
  • Tight part-to-part propagation delay
  • Improving system efficiency
  • For usage at high ambient temperature
  • For usage in fast switching applications
  • Outstanding skew plus (8 ns max.)
  • Minimizing impact application deadtime
  • Enable superior application safety
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ