16SCYQ060CSCX
Active and preferred

16SCYQ060CSCX

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

16SCYQ060CSCX
16SCYQ060CSCX


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • IF(AV) (最大)
    16 A
  • IRM (最大)
    0.68 mA
  • QPL型番
    1N7059CCT3
  • RthJC (最大)
    1 °C/W
  • VFM (@25°C) (最大)
    0.58 V
  • VFM (@125°C) (最大)
    0.55 V
  • VR (最大)
    60 V
  • コンフィギュレーション
    Common Cathode
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 製品カテゴリ
    HiRel Schottky Diodes
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    QPL
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR HiRel's 16SCYQ060CSCX is a 16A 60V common cathode configuration Schottky diode in a TO-257AA package. Optimized for the lowest power loss and highest circuit efficiency in high frequency switching power supplies and resonant power converters, along with JANTX level screening make this device reliable for space applications and other harsh environments.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ