16CYQ100CSCS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ESDクラスClass NS
-
IF(AV) (最大)16 A
-
IRM (最大)0.01 mA
-
QPL型番1N7070CCT3
-
RthJC (最大)1 °C/W
-
VFM (@125°C) (最大)0.63 V
-
VFM (@25°C) (最大)0.75 V
-
VR (最大)100 V
-
コンフィギュレーションCommon Cathode
-
パッケージTO-257AA
-
製品カテゴリHiRel Schottky Diodes
-
言語SPICE
-
認定QPL
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.