インフィニオンは、業界をリードする自動車用 MOSFETテクノロジーであるOptiMOS™ 7 40 VをSSO8 5x6 (PG-TDSON-8) リードレスで幅広いポートフォリオとして提供します。 |
SSO8 5x6 (PG-TDSON-8) 標準パッケージは、将来の自動車設計とアプリケーションに最適なパフォーマンスと価格の選択肢です。
一部のアプリケーションでは、特にIMS PCB基板の場合や古い設計との100 %の互換性が必要な場合に、ガルウィング付きの5x6リードパッケージが依然として求められます。インフィニオンは、SSO4G 5x6 (PG-THSOG-4-1) リードパッケージのOptiMOS™ 7 40 Vを用いた、より小規模な自動車用ポートフォリオを提供します。
SSO4G 5x6 リード (PG-THSOG-4-1) パッケージのOptiMOS™ 7 40 V製品ファミリの範囲は、1.0 mΩ ~ 4.7 mΩです。
IMSアプリケーションに重点を置いた限定的なポートフォリオと、パフォーマンスと価格を両立した 100% のレガシー互換性設計を提供します。
SSO8 5x6 (PG-TDSON-8) とSSO4G (PG-THSOG-4-1) 間の互換性を容易にするため、インフィニオンはSSO8 5x6 PG-TDSON-8を前方・後方互換に対応した推奨PCBフットプリントを提供します。
- 5x6 mm²のフットプリント
- 高電流能力
- 最先端のOptiMOS™-7 40 Vで利用可能
- RDS(on)範囲: 1.0 mΩ〜4.7 mΩ
- フットプリント設計の互換性
- 5x6 mm²ガルウィング リードパッケージ
PG-THSOG-4-1パッケージ概要
PG-THSOG-4-1フットプリント図