2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これまで成功を収めてきたデュアルSSO8 5x6リードレスパッケージは、高性能な銅クリップと最新のOptiMOS™ 7 40 Vテクノロジーを搭載し、ウィンドウリフト、パワーリフトゲート、パワーシート、ボディコントロールモジュール、USB充電、電動パーキングブレーキ、ウォーターポンプ、その他の小型BLDCドライブ負荷など、今後も低電力から中電力のアプリケーション向けに受け継がれます。
Cu-clip付きデュアルSSO8 5x6は、5x6 mm² の小型フットプリントで、各60 Aの大電流対応のMOSチャネルを2つ内蔵しています。
デュアルSSO8 5x6と最先端のOptiMOS™ 7 40 VパワーMOS技術の組み合わせにより、堅牢な車載パッケージ向けにインフィニオンの高い品質基準を満たしつつ、クラス最高レベルの電力密度と電力効率を実現します。
その結果、革新的なデュアルSSO8 5x6パッケージファミリーは、従来のリード付きSMDパッケージに取って代わります。
さらに、リードレス パッケージであるデュアルSSO8 5x6は、浮遊インダクタンスとパッケージ抵抗を最小化し、リード付きパッケージに比べてスイッチング動作を大幅に改善します。堅牢で容易なシステム設計に最適です。
デュアルSSO8 5x6は、オープンスタンダードパッケージとしてJEDEC規格PG-TDSON-8-60/61に記載されています。
詳細については、車載用MOSFET OptiMOS™ 7 40 V Dual SSO8の製品プレゼンテーションおよび製品概要をご覧ください。
- 7×8mm²の小さなフットプリント
- 高電流能力
- 最先端のOptiMOS™ 7 40 V技術を採用
- RDS(on)範囲:1.9mΩ〜5.6mΩ
- パッケージ抵抗が低く、浮遊インダクタンスが最小限に抑えられているリードレスパッケージ
- 高いアバランシェ能力とSOAの堅牢性
- 自動光学検査 (AOI) 対応パッケージ
- JEDEC登録済み
- PPAP対応デバイス
- 最高の電力密度と電流密度
- 放熱効果の高いリードフレームパッケージ
- 導通損失の低減
- スイッチング動作の最適化
- 従来のDPAK / D2PAKパッケージにくらべて小型
- 業界標準のパッケージ
(JEDEC規格 PG-TDSON-8-60/61) - インフィニオンの車載用堅牢なパッケージと品質
- ボディコントロールモジュール
- ウィンドウリフト
- パワーリフトゲート
- パワーシート
- USB 充電
- 送水ポンプ
- 小型BLDCドライブ
- 本体長さ: 5.48 mm
- 本体幅: 5.15 mm
- 最小端子ピッチ: 1.27 mm
Dual SSO8 5x6のフットプリント寸法の詳細については、該当するパッケージ (PG-TDSON-8-60、PG-TDSON-8-61) をクリックしてください。