便利で、役に立ち、環境にやさしい : スマート シングスの魅力的な世界へようこそ
スマートスピーカー、モバイル端末、ホームエンターテインメント機器、そしてウェアラブルなどのスマート消費者向けデバイスは、ますます知能化が進み、日常を一貫してより簡単で便利にしています。さらに、それらは積極的に働きかける音声操作アシスタントやデジタルウォレット、健康トラッカーへと進化しつつあります。
2026/03/12
あなたはスマートウォッチを絶対に外さない人ですか?もしそうなら、この毎日のルーティンはあなたにも馴染み深いかもしれません : 朝、スマートウォッチに優しく起こされ、コーヒーを飲みながらメールやニュースを確認し、仕事に出かける際にそのスマートウォッチでアパートのドアを施錠します。外出先では、スマートウォッチを非接触型決済デバイスとして使用して、朝食を購入し、その後同じ端末で地下鉄のチケット代を支払います。オフィスに到着すると、スマートウォッチはオフィスビルへのアクセスを可能にし、その後は食堂での昼食代を支払う際にも使用できます。次はジムの時間です。ここで、スマートウォッチが今日のジムでの成果をトラッキングします。その間に、電話がかかってきます。そして夕方には、スマートウォッチはテレビのリモコンとしても機能します。一日の終わりに就寝する時も、スマートウォッチは休息を許しません。睡眠の質を保つため、すべての重要な機能をモニターし続けます。そして、次に何が起こるか想像してみてください!
しかし、この魅力的なスマート デバイスの世界には、一体何があるのでしょうか?腕時計が脈拍を測り、近くの素晴らしいレストランをおすすめし、食料品の代金を支払うことができるのはなぜでしょうか?スマートフォンが「スマート」である理由は何でしょうか、そしてスマート スピーカーが私たちの言葉をなぜそれほど正確に理解できるのでしょうか?
私たちは、テクノロジーが私たちの日常生活のほぼすべての側面を形作る世界に住んでいます。中でも、消費者を特に魅了する分野が「スマートデバイス」です。それも当然です。これらの小さな音声操作アシスタント、デジタルウォレット、健康トラッカーは、ますます高度化し、多くの革新的な機能で私たちの生活をより便利にしてくれます。そして、近い将来に登場する新たなユースケースや可能性も非常に有望です。
しかし、消費者のデバイスに対する要求は高まるばかりで、使いやすく、日常生活をより便利にするだけではもはや十分ではありません。また、エネルギー効率が高く、安全で、何よりも私たちが次に何を求めているかを予測する必要があります。
テクノロジーが目に見えない形で配置され、あなたの日常に完璧に馴染む世界を想像してみてください。もう常に指示を出したり、ボタンを操作したりする必要はありません。代わりに、あなたの家は周囲で何が起こっているのかを自然に理解します。そして、これらのデバイスは自ら考えて行動するため、頼むまでもなく即座にニーズに応え、生活をより快適にしてくれます。
実際のところ、スマートデバイスはそれを支えるテクノロジーの性能によって価値が決まります。そこでインフィニオンは、スマートデバイスの世界を実現するための構成要素を提供しています。「見る」「聞く」ことができるセンサーから、エッジAIによってデータをその場で処理・分析できるマイクロコントローラーまで、すべてのコンポーネントがこれらのデバイスを動かすために不可欠な役割を担っています。そのためには、適切な構成要素が揃っていることが重要です。マイクロエレクトロニクス分野でのインフィニオンの専門知識を活用することで、設計者やエンジニアは、単に高性能で効率的なだけでなく、自ら判断して応答できる真に知的なスマートデバイスの開発に専念することができます。
すべてのスマート デバイスの中心には、複雑なマイクロエレクトロニクス コンポーネントが並んでいます。インフィニオンの包括的なポートフォリオは、イノベーターがアイデアを実現できるように設計されています。
- XENSIV™ 60 GHz レーダー センサー、MEMS マイクロフォン、PAS CO2 センサー、XENSIV™デジタル 気圧センサー、CAPSENSE™ ソリューションなどの多用途センサーは、IoTデバイスをよりスマートにし、関係する「モノ」が「見る」、「聞く」、「感じる」、「匂いを嗅ぐ」ことを可能にし、周囲の環境を理解し、エレガントで信頼性が高く、使いやすい静電容量式タッチ センシング機能を設計に組み込むことを可能にします。これらのセンサーは、環境情報を取得してデジタル データに変換するため、各IoTシステムの「出発点」となる存在です。
- PSOC™ 6 MCU、XMC™マイクロコントローラ ファミリー、AURIX™ TriCore™、CAPSENSE™コントローラーなどのスマート モノ用マイクロコントローラは、データの収集、処理、分析、通信を行うことで製品をスマート化します。これらは、高性能と低消費電力の間のギャップを埋め、料率を実現します。
- PSoC™ Edge マイクロコントローラー ファミリを中心とし、DEEPCRAFT ™ AI Suite および Imagimob Studio でサポートされるエッジ AIソリューションは、インテリジェンス レイヤーを提供します。 これらのソリューションにより、デバイスは複雑なデータをローカルで処理し、リアルタイムで自律的な判断を下せるようになり、クラウド接続を必要とせずに最高レベルのプライバシーと応答性を確保できます。
- パワー半導体は、「スマート」な意思決定に応じて、制御信号を動き、光、熱などの動作に変換します。CoolGaN™ HEMTs、CoolSiC™ MOSFET、CIPOS™ IPM、またはiMOTION™ ICは、IoTのソリューションに最適な例です。さらに、ワイヤレス給電は、スマートシングスの多面的な世界にとってますます不可欠になりつつあります。インフィニオンは、誘導型および共振型トポロジー向けの安全で効率的なワイヤレス充電ソリューションを提供しています。
- 信頼性の高い接続性は、IoTの心臓部です。今日のモバイル デバイスおよびワイヤレス アプリケーションに対する要件は、4G / 5Gによりますます厳しくなっています。インフィニオンのAIROC™のWi-Fi® および Bluetooth®製品ポートフォリオと、eSIMに基づく安全なセルラー接続用のOPTIGA™ Connectファミリーは、信頼性と高性能な接続を実現します。インフィニオンは、USBとUSB-Cのマーケット リーダーでもあり、2008年以降、10億台以上を出荷しています。
- OPTIGA™ Trust M、OPTIGA™ Authenticate、OPTIGA™ TPM、PSOC™ 64 Security Lineなどのセキュリティ ソリューションは、「モノ」に信頼できるアイデンティティを与え、新しいビジネスモデルの成長を可能にします。機密データ、知的財産、個人のプライバシーを保護し、公共の安全にも大きく貢献できます。
未来に目を向けると、スマート テクノロジーの可能性が無限であることは明らかです。手首から世界まで、私たちは生活、仕事、そして人々の交流のあり方を変える革命のただ中にいます。その中心にあるのは、マイクロエレクトロニクスの魔法。今やエッジAIにより、データをその場で処理・解釈する力を得て、私たちの明日を形作るデバイスを駆動しています。私たちの生活をより快適に、より安全に、より便利にする能力を持つスマート テクノロジーは、世界中の産業や社会を変革する可能性を秘めています。医療、交通、教育など、ますます自律化したスマートデバイスの影響は広く行き渡るでしょう。では次に何が来るのでしょうか。未来は可能性に満ちており、その形を作るのは私たち自身です。