快適、安全、エネルギー効率:より良い未来のためのスマートホームと建築ソリューション
スマートホーム / スマートビル技術は、住まいや職場の環境を一人ひとりのニーズや好みに合わせて自動的に最適化し、これまでにない利便性に加えて、省エネや持続可能性も高める未来を実現します。
2026/07/06
テクノロジーと快適さが出会う場所
仕事から帰ると、温かく居心地の良いリビングルームが待っています。照明はすでにあなたの好みの明るさに調整されており、お気に入りの音楽が静かに流れています。家に帰る途中、スマートフォンでスマート クッキング ポットをオンにしたので、ストーブの上にはすでに温かい食事があります。
スマート ホームやビル技術の台頭、そしてますます多くのデバイスを接続するモノのインターネット(IoT)により、私たちの生活空間と仕事空間はよりパーソナライズされ、直感的で快適になっています。これらのスマート デバイスはWi-Fiで動作し、私たちの生活を楽にするタスクを実行し、時間、労力、お金を節約するのにも役立ちます。最高のスマート ホーム製品は、私たちのニーズを先読みし、ライフスタイルに合わせて最適な設定や機能を、ユーザーがリクエストする前に自動的に提供します。この記事では、スマート テクノロジーのエキサイティングな世界と、それらが私たちの家や建物をどのように変えているかを探ります。
私たちはますます接続された世界に住んでおり、IoTによって形作られ、これまで以上に多くの「モノ」がネットワーク化されています。スマート ホームやスマート ビルディングはその好例です。 「スマート ホーム」または「スマート ビルディング」には、ネットワーク接続されたデバイスが装備されています。この文脈での「スマートネス」は、技術デバイスをネットワーク化するためのさまざまな自動化プロセスの総称です。その目的は、より快適で、より多くのエンターテイメント、最大限の安全性を求める欲求を満たし、エネルギーとコストの浪費を防ぐことです。
エアコンやランプから暖房や電化製品まで、ほとんどすべての電気制御製品を、必要に応じてスマート テクノロジーで後付けできます。これらの「スマート」デバイスは、スマートフォン、コンピューター、またはスマートスピーカーを介して制御できます。あるいは、周囲のトリガーに反応して自律的に行動することさえあります。
半導体によって可能になる革新的なスマート ホームおよび建築技術を体験
ホーム / ビルディングオートメーション技術の主な魅力の1つは、エネルギー効率を向上させ、世界の脱炭素化の取り組みに貢献できることにあります。特に都市化のペースが加速する中、住宅や建物のスマートテクノロジーは、脱炭素化の競争において貴重な手段となります。
国連の予測によると、2050年までに10人に7人以上が都市に住むことになります。これにより、高層ビル、大規模なマンション、大規模なオフィス / 公共ビルを備えたメガシティの開発が推進されます。デジタル化は、これらすべての建物で決定的な役割を果たすでしょう。欧州電気通信ネットワーク事業者協会によると、2025年までにスマートビルディングでは約1億5,400万のアクティブなIoT接続が存在すると予測されています。これはヨーロッパだけの数字です!
「グリーン リビング」には、住宅のエネルギーとコスト効率を高めることが含まれます。IoTの継続的な進歩は、まずIoTデバイス自体をより効率的にし、消費を減らすことにより、家をより環境に優しいものにすることに役立っています。一方、IoTアプリケーションは、自動化または居住者の支援を通じて、家庭内のエネルギー消費を削減するのに役立ちます。そして、これらはすべて、快適性を向上させながら実現されます。二酸化炭素の排出量とエネルギー消費の削減は、私たち全員の責任です – 企業、大規模なオフィスビルの運営者、そして私たち市民も例外ではありません。すべての家庭や建物で消費を最小限に抑え、制御することが重要です。インフィニオンは、スマート ホームのシンプルで信頼性が高く、コスト効率の高い実装を可能にする、以下のような幅広い製品を提供しています。
- ネットワーク化されたセンサーを備えたスマート サーモスタットにより、より正確な加熱および冷却制御を実現
- 空気質センサーからのデータに基づいて部屋を自動的に換気するスマート ウィンドウ オープニング システム
- 人の存在に基づくスマート 照明制御
- 電気自動車の充電時間を調整してピーク時のエネルギー消費を最小限に抑え、たとえば屋上のソーラー システムからグリーン ソーラー電力が利用可能な場合に車両を充電する気象監視システム
これまで見てきたように、スマートホームとビルディング テクノロジーは、私たちの生活や働き方に革命を起こす可能性を秘めています。快適性と利便性の向上からエネルギー消費とコストの削減まで、これらのテクノロジーの利点は否定できません。そして、マイクロエレクトロニクスは、これらのスマート ホームおよびビルディング テクノロジーの中心であり、私たちが期待するシームレスな通信と自動化を可能にします。IoTの力を解き放ち、マイクロエレクトロニクスの可能性を活用することで、テクノロジーと持続可能性が密接に関係する未来を創造することができます。都市が成長し続け、都市化が加速する中、二酸化炭素排出量の削減に役立つテクノロジーを採用することが重要です。スマート ホームとスマート ビルディングは、この方程式の重要な要素です。私たちには、その可能性を活かし、より良い、持続可能な未来を築く責任があります。