ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションAlarm, Dashboard, Gateway, Start-Stop Control Unit, Automotive General ECU, Body Module, Infotainment, Clima Control (HVAC)
-
トポロジーLinear
-
ファミリーOPTIREG™ Linear, Linear Voltage Regulator (LDO)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲1.22 V~20 V
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲2.3 V~20 V
-
電源電圧12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS203B0LDVBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Wide input voltage range: 1.8 V to 20 V
- 300 mA current capability
- Adjustable output from 1.22 V to 12 V
- Low quiescent current: 30 μA
- Low dropout voltage: 270 mV
- Low noise down to 24 µV
- Very low shutdown current < 1 μA
- Stable with ≥ 3.3 μF output capacitor
- PG-DSO-8,PG-TSON-10 exposed pad packages
- automotive electronics as post regulator
- Green Product (RoHS compliant)
利点
- Wide input voltage range
- Low noise
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.