TLE9744_BOARD
お問い合わせください

TLE9744_BOARD

メインインバーター用XEV PMIC評価用TLE9744QKボード

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE9744_BOARD
TLE9744_BOARD


製品仕様情報

  • Frequency
    2.2 MHz
  • サブアプリケーション
    Traction Inverter
  • デバイス
    TLE9744QK
  • トポロジー
    DC-DC converter
  • ファミリー
    DC-DC Converter, OPTIREG™ PMIC
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電流 範囲
    2 A~2.4 A
  • 出力電流
    150 mA, 150 mA, 240 mA, 75 mA, 800 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    5.7 V~36 V

OPN
TLE9744BOARDTOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
本評価ボードを使用することで、ISO26262準拠のトラクション インバーター アプリケーション向けPMIC、TLE9744QKの性能をテストできます。すべての電源レールのアナログ特性のみならず、リセットと割り込み (RSTCN、RSTPN、WDON、INTN)、クロック監視 (CLKMON)、レゾルバ励起、統合安全エンジンなどのデジタル動作もテストできます。GUIを実行するTC375 Arduino ShieldBuddyと使用します (ダウンロード: Infineon Development Center)。

特長

  • PCB上のトラクション インバーターPMIC TLE9744
  • 最適化されたレイアウト
  • オシロスコープによる迅速な測定が可能
  • TC375 Arduino ShieldBuddyと接続
  • IDCでの評価用GUI

利点

  • 電源レールのアナログ評価
  • WWD、FWD、CLKMMONのテスト
  • エミュレーションにより構成差を分析
  • ISLの確認および入力の印加
  • レゾルバ励起を評価
  • ステートマシンを理解

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース