REF_600W_DRHSC_XDP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲250 kHz~630 kHz
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーDR-HSC
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最大)12 V
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲44 V~60 V
|
OPN
|
REF600WDRHSCXDPTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital controlled converter
- PMBus™ and I2C communication
- Hot-swap provide the reliable softstart
- Source-down ZSC MOSFETs
- Programmable Hot-swap controller
利点
- High efficiency IBC
- ZVS for ZSC MOSFETs
- 3LFC-DP natural balancing system
- Low AC current in output inductor
- Configurable with GUI support
- High power density
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.