REF_5QR1680BG_30W1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ccm操作No
-
Frequency45 kHz
-
Gen5
-
Pout (最大)30 W
-
アプリケーションHome Appliances;#19;#Industrial Power;#21;#Other Major Home Appliances;#54;#Power Supply;#33;#Refrigerator;#52;#SMPS;#31
-
インダクタンス450uH
-
ゴーワイドボードNo
-
サブアプリケーションOffline SMPS
-
デバイスICE5QR1680BG
-
トポロジーFlyback
-
トランス フットプリントRM8
-
パッケージDSO-12
-
ファミリーCoolSET™
-
フルパワー (最大)30
-
ボードタイプReference Board
-
モードQR
-
入力タイプAC
-
入力電圧 範囲85 V~264 V
-
入力電圧230 V
-
入力電圧範囲wide
-
出力数3
-
出力電圧 範囲14.85 V~15.15 V
-
出力電圧15 V
-
出力電流 範囲0.005 A~0.15 A
-
出力電流0.1 A
-
対象アプリケーションHome Appliances, Power Supplies, Refrigerator, Industrial
-
種類integrated
-
絶縁型Yes
-
製品名REF_5QR1680BG_30W1
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF5QR1680BG30W1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Universal input 85~264 VAC
- Output #1: 15 V/0.15 A
- Output #2: 12 V/2.2 A
- Output #3: 5 V/0.2 A
- > 85 % full-load efficiency @ 230 VAC
- Optional AC zero crossing detection circuitry
- Optional ON/OFF control of LDO at primary side
利点
- Multi-output support for IPM gate driver, relay, MCU, and miscellaneous biasing needs
- High efficiency design with synchronous rectification and DC-DC at secondary side
- Ease of interface and/or control AC motor with AC zero crossing detection circuitry
- Low standby with the ability to turn off LDO at primary side
- Robust operation thanks to an integrated 800 V MOSFET
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.