REF_48V_12KW_BBU_PPC_SI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
コンフィギュレーション2EDB7259KQ1, TLT9251VLE, TLS208D1EJ V33, TLS205B0EJ V50, TLE4973-AE35D5-S0001, PSC3M5FDS2AFQ1, ISCH42N04LM7, ISC031N08NM6, BAT 54-04W H6327, BAT 165 E6327, E6327, BAS 3010S-02LRH, BAS 3005A-02V H6327, 2EP130R, ISC014N08NM6, 2EDL8124G
-
ゴーワイドボードNo
-
トポロジーNon-isolated DC-DC converter, High side bi-directional protection switch, Full-bridge, Buck-boost, DC/DC
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプDC
-
入力電圧48 V
-
出力電流250 A
-
効率99%
-
対象アプリケーションData centers, AI data centers
-
電力 (最大)12000 W
| 推奨 | |
|
OPN
|
REF48V12KWBBUPPCSITOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | LG-MADK-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 部分電力変換 (PPC) トポロジー
- ピーク効率 > 99%
- PB の高電力密度 > 1.3 kW/in³
- モジュール式で拡張可能な設計
- 高速過渡応答
- 双方向 (充電/放電)
- 充電動作 (CC/CVモード)
- インターリーブ4相動作
利点
- モジュール式で拡張可能なアーキテクチャ
- データセンター対応設計
- 高効率かつ高電力密度
- 市場投入までの時間を短縮
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.