REF_30W1_ZVS_183LM
Active and preferred
RoHS対応

REF_30W1_ZVS_183LM

汎用SMPSアプリケーション向け補助電源CoolSET™ SiP ICE183LMリファレンスデザイン

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF_30W1_ZVS_183LM
REF_30W1_ZVS_183LM


製品仕様情報


OPN
REF30W1ZVS183LMTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
CoolSET™ SiPコントローラーは、800 V P7 CoolMOS™ 、一次側ゼロ電圧スイッチング (ZVS) コントローラー、絶縁通信用のCT Linkテクノロジーを備えた二次側SRコントローラーを、小型SMDフットプリントに集積しています。その結果、リファレンス デザイン ボードは優れた性能と高い効率、低い待機電力、堅牢で信頼性の高いシステム動作を実現します。公称出力は30 Wで、12 V / 2.5 Aの絶縁出力を供給します。

特長

  • ユニバーサル入力AC 90~264 V、50/60 Hz
  • 出力: 12 V / 2.5 A絶縁
  • >AC 230 Vで全負荷効率92%
  • 待機電力は20 mW未満 (AC 230 V時)

利点

  • 完全統合型フライバック ソリューション
  • BOMの削減
  • 同期整流による高効率設計
  • 高い信頼性、安定した動作
  • 低待機電力

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース