REF_2200W_DRHSC_XDP
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲150 Hz~460 Hz
-
Pout 範囲0 W~2200 W
-
コンフィギュレーションIPT010N08NM5;BSC005N03LS5I;BSC007N04LS6;1EDN7550B;XDP710-002;XDPP1100-Q040;XMC1302-Q024X0064
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーDR-HSC
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~183 A
-
実装Stand Offs
-
対象アプリケーションTelecom
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲40 V~60 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF2200WDRHSCXDPTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Digital controlled converter
- PMBus™ and I2C communication
- Hot swap provide the reliable softstart
- Interleaved mode operation
- Programmable Hotswap controller
利点
- High efficiency IBC
- ZVS for ZSC MOSFETs
- 3LFC-DP natural balancing system
- Minimal AC current in output inductor
- Configurable with GUI support
- High power density
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.