REF_11KW_PFC_SIC_QD
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)11000 W
-
コンフィギュレーション2EDB9259Y, BAT165, BSS138N, IMDQ65R020M2H, IMDQ75R025M2H, IPDQ60R016CM8, 2EDN7533R, ICE2QR2280G, CYBT-423054-02, XMC4400-F100K512ABXUM A1, TLF80511EJ V33, TLS4120D0EP V33
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーPFC
-
ファミリーSilicon Carbide
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
出力電流 (最大)13.75 A
-
対象アプリケーションChargingEV ChargingEnergy StorageIndustrial power
-
説明11 kW high-efficiency high-densitybidirectional three-/single-phase AC-DCPFC/inverter
-
電源電圧 範囲180 V~265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REF11KWPFCSICQDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
SI
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
SI
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Three-phase design (3L-ANPC)
- Multi-level power conversion
- High performance (efficiency and power density)
- Bi-directional capability
- Full digital control
- 600 V/750 V Si/SiC MOSFETs in Q-DPAK-TSC
利点
- Addressing a wide range of applications
- Multiple cooling possibilities
- Compact form factor
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.