KIT_1EDB_AUX_GAN
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲700 kHz~1400 kHz
-
Pout 範囲0.07 W~1 W
-
インターフェースPads with 1.27mm pitch
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションIndustrial
-
トポロジーUse-case is to drive GaN with isolated unipolar or bipolar driving
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲9 V~11.5 V
-
出力電流 範囲6 mA~110 mA
-
実装Direct soldering into an 8-pin footprint or plug-in via 1.27mm pitch connector
-
対象アプリケーションServer and Telecom switch-mode power supplies (SMPS), EV Off-board chargers, Solar micro inverter, Industrial power supplies (SMPS, Residential UPS)
-
認定Industrial
-
電源電圧 範囲11.4 V~12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KIT1EDBAUXGANTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
IN
|
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
IN
|
| ウェハ製造国 |
IN
|
特長
- Up to 1.5 W output power to cover use-case scenarios with different GaN and switching frequencies
- Optimized for bipolar driving levels typical of GaN HEMTs
- Isolated driving solution with high CMTI for GaN HEMTs
利点
- A compatible footprint allows easy plug-in in existing boards including single channel isolated gate drivers
- Complete compact and cost optimized driving solution
- Driving levels easily configurable by means of one resistors
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.