EVAL_IMD700A_FOC_3SH
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency20 kHz
-
Pout (最大)300 W
-
コンフィギュレーションIQE013N04LM6, IMD700A-Q064X128-AA
-
ゴーワイドボードYes, Yes, Yes
-
トポロジー3-Phase control, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーMOTIX™ Battery supplied BLDC motor control IC, OptiMOS™ 6
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)20 A
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Power Tools, Robotics-Production, Small Home Appliance
-
製品名EVAL_IMD700A_FOC_3SH
-
電源電圧 範囲12 V~24 V
-
電源電圧18 V
|
OPN
|
EVALIMD700AFOC3SHTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Integrated BLDC motor drive IMD700A
- on-board power supplies and protection
- Integration of XMC1404 and 6EDL7141
- Operate independently or with IFX GUI
利点
- High efficiency
- Small-size
- Low component count
- Based on MOTIX™ IMD701A and 6EDL7141
- Operates up to 300 W with no heatsink
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.