EVAL_3887_1VOUT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency1000 kHz
-
サブアプリケーションStorage applications, Telecom and Datacom, Distributed POL power architectures
-
トポロジーBuck
-
ファミリーDC-DC Converter
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (最小)1 V
-
出力電流 (最大)30 A
-
対象アプリケーションData Processing
-
認定Industrial
-
電源電圧 (最小)12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL38871VOUTTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Vin= +12 V, Vout>= +1.0 V at 0 to 30A
- Fs= 600 kHz/800 kHz/1000 kHz
- L =150nH (12.4x8.3x8 mm3, DCR = 0.15 mΩ)
- Cin= 10 x 22µF (25 V, ceramic 0805)
- Cout= 9x47µF + 1x470µF (6 mΩ, SP-cap)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.