EVAL_1K6W_PSU_G7_DD
アクティブ

EVAL_1K6W_PSU_G7_DD

1600 W Titanium server power supply with 600 V CoolMOS™ G7 in D-DPAK and digital control by XMC™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_1K6W_PSU_G7_DD
EVAL_1K6W_PSU_G7_DD


製品仕様情報

  • Frequency (最大)
    65 kHz
  • Pout 範囲
    0 W~1600 W
  • トポロジー
    LLC, PFC
  • ファミリー
    Microcontroller, Diode (Si, SiC), MOSFET, Gate Driver, CoolSET™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    12.1 V~12.2 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~132 A
  • 対象アプリケーション
    Server
  • 製品名
    EVAL_1K6W_PSU_G7_DD
  • 電源電圧 範囲
    176 V~265 V

OPN
EVAL1K6WPSUG7DDTOBO1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
This Infineon evaluation board represents a complete system solution for a 1600W server power supply (PSU) which achieves the 80Plus® Titanium® standard. The power supply is composed of a continuous conduction mode (CCM) bridgeless power factor corrector (PFC) using a bi-directional switch and a half-bridge LLC DC-DC resonant converter.

特長

  • Continuous conduction mode (CCM)
  • PFC using bidi switch
  • Half bridge LLC DC-DC resonant converter

利点

  • EVAL_800W_PSU_3P_P7 same form factor
  • Higher efficiency
  • Reduced heat dissipation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース