EVAL_12W_3PH_SM_P7
お問い合わせください

EVAL_12W_3PH_SM_P7

12W AC/DC power supply evaluation board featuring 950V CoolMOS™ P7 Superjunction MOSFET

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EVAL_12W_3PH_SM_P7
EVAL_12W_3PH_SM_P7


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~12 W
  • インターフェース
    none
  • ゴーワイドボード
    No
  • サブアプリケーション
    Smart Meter/Home appliance
  • トポロジー
    Flyback
  • ファミリー
    MOSFET, LED Driver & Ballast Controller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    AC
  • 出力電圧 範囲
    11 V~12 V
  • 出力電流 範囲
    0 A~1 A
  • 実装
    DPAK/SOT-223/TO-220(FP)
  • 対象アプリケーション
    Power Supplies
  • 製品名
    EVAL_12W_3PH_SM_P7
  • 認定
    Industrial
  • 電源電圧 範囲
    185 V~460 V

OPN
EVAL12W3PHSMP7TOBO1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The 12W AC/DC power supply is tailored for a 3-phase smart electricity meter, showcasing the 950V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET, QR PWM controller, and NPN silicon AF transistor. It serves as a reference for smart meter designers, offering insight into powering up using state-of-the-art SJ technology. With over 82% efficiency at full load, wide AC input range, and improved thermal performance, it meets essential technical requirements.

特長

  • Wide input range: 185-460AC Vin
  • Output voltage: 12V Iout 1A
  • Efficiency: >82% at full load
  • Using the latest CoolMOS™ series
  • Equipped with QR PWM controller

利点

  • Output short protection
  • Low standby power
  • Possible costs reduction (SOT-223)
  • Better thermal performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース