EVAL_10KW_3LANPC_SIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)10000 W
-
コンフィギュレーション3L ANPC
-
ファミリーMOSFET
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電流 (最大)16 A
-
対象アプリケーションEnergy storage, Industrial Drives, Motor control and drives, Solar string inverter, UPS
-
説明Virtual evaluation board for ANPC 3-level topology using 400 V CoolSiC™ MOSFET
-
電源電圧 範囲400 V~600 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
EVAL10KW3LANPCSICTOBO1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Test platform for 3L-ANPC topology
- 3-phase, 3-level ANPC power board
- Isolated power supply: AUX power supply
- XMC4400 Drive card interface
- High precision coreless current sensor
- CoolSiC™ 400 V - heat-sink free design
利点
- High efficiency >99.5%
- High power density
- Low EMI
- Reduced voltage stress
- improved longevity
- Flexible motor control algorithm
- Allows for 2-L modification to compare
- Extended power range via heatsink (opt.)
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.