ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションExterior Lighting, LED Rear Lighting, Interior Lighting, General purpose lighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲6 V~8 V
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品名Demoboard TLE4242G
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲8 V~16 V
|
OPN
|
DEMOBOARDTLE4242GTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Equipped with one LITIX™ Linear TLE4242G device
- Output current set ~370 mA
- Supported supply voltage range: 8V – 16V
- Possibility to control with external PWM signal
- Connector for external load
- 6cm x 3cm 2-layer FR4 PCB with 35μm copper
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.