DEMO_IMR_MAINCTRL_V1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCard edge connector, 2.54 mm pitch
-
コンフィギュレーションTLE9351VSJ, TLS205B0EJ V33, XMC4700-F100F2048 AA
-
サブアプリケーションIMR
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションRobotics
-
認定Consumer, Industrial
-
説明Robot main control demo board, used in Infineon Mobile Robot (IMR)
-
電源電圧 範囲5 V~5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOIMRMAINCTRLV1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MK
|
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MK
|
| ウェハ製造国 |
MK
|
特長
- 6x CAN nodes
- 4x 2-channel 12bit ADC
- 6 channel USIC (SPI, UART, I2C)
- Up to 2 MB flash
- Up to 352 kB RAM
- MCU with Arm® Cortex®-M4 at 144 MHz
- 18 input channels
- Implemented SBUS interface
- EthernetMAC, USB-OTG, SD/MMC
- Data and IP Protection on Flash
利点
- High performance robot control module
- CAN data transmission up to 1 Mbit/s
- Compatible with FrSky remote controls
- Rich connectivity
- Fast reaction and tight control loops
- Handle all necessary CAN communication
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.