Pout 範囲0 W~36 W
-
インターフェース1 x'WR-TBL Serie 3093 - 3.81 mm Horizontal Reserved PCB Header, 06p1x'WR-TBL Serie 4183 - 3.81 mm 45° Entry Screwless, 4p
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションLightin engine
-
トポロジーLinear
-
ファミリーSmall signal MOSFETs
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲8 V~60 V
-
出力電流 範囲0 mA~700 mA
-
実装SMD
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
製品名DEMO_BCR601_60V_IVCTRL
-
認定Consumer
-
電源電圧 範囲8 V~60 V
|
OPN
|
DEMOBCR60160VIVCTRLTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Supply voltage from 8V to 60V
- Active headroom control
- Board configurable up to 1.5A LED current control
- 100 Hz/120 Hz supply ripple suppression
- LED current precision ±3%
- Analog dimming down to 3%
- Board suitable for assembly with transistor packages of types SOT-223 DPAK, TO-220
- Rset functionality at pin MFIO
- Flexible input capacity selectable as ceramic SMD device or as electrolyte device
- Hot plug protection to minimize LED inrush current
- Overvoltage protection
- Over-temperature protection function vs junction temperature
利点
- Cost and power efficient design-in
- No ripple on LED for flicker free light
- Various protection features for LEDs
- Active headroom control (AHC)
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.