CARKIT 44C0
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
|
OPN
|
CARKIT44C022DG1TOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- 4 transmit and 4 receive channels
- Long detection range up to 380m for cars
- 4D radar with 2.5° angular resolution
- 5 Gbps interface for raw ADC data
- Detachable waveguide antenna
- IPX4 water resistance protection
- Software for setup and data output
- Integrated heat sink for cooling
- Serializer for raw data interface
利点
- Small form factor 77.4 x 79.8 x 28.8 mm3
- Ready for vehicle mounting
- Enables rapid ADAS prototyping
- Ready for drive tests
- Easy to use full radar module
- Centralized proof of concept
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.