これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BCR402W 24V LED BOARD
生産終了
生産終了

BCR402W 24V LED BOARD

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCR402W 24V LED BOARD
BCR402W 24V LED BOARD


製品仕様情報

  • ファミリー
    LED strips & signage
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 対象アプリケーション
    LED Lighting, Lighting

OPN
BCR402W24VLEDBOARDTOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
24V BCR402W demoboard driving 6 x 0.2W LEDs in seriesBCR402W Constant-Current LED Driver IC in 12V & 24V Low-Current (10 – 60mA) “Striplight” Applications offers significant advantages over resistor biasing of LED’s.

特長

  • Homogenous light output in different LED strings
  • Easy to implement with low component count
  • No sense resistor required for common currents like 10mA/20mA
  • Flexibility to adjust the current by external resistor from 10mA up to 60mA
  • Negative thermal coefficient protecting lifetime of LEDs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース