- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品
概要
600 Vおよび1200 VのTRENCHSTOP™ IGBTは、導通損失を低減するための低Vce(sat) 、低スイッチング損失、Vce(sat) の正の温度係数による容易な並列動作、非常にソフトで高速回復の逆並列エミッター制御ダイオード、高い堅牢性、温度安定性、低EMI放射、低ゲート電荷、非常に狭いパラメーター分布など、重要な特長を備えています。
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT の主な利点は、とりわけ、導通損失とスイッチング損失が低く、最高の効率、設計の柔軟性のための600V および1200V の包括的なポートフォリオ、および高いデバイス信頼性です。
600V TRENCHSTOP™ パフォーマンスシリーズはIGBT で、伝導エネルギーとスイッチオフエネルギーの最適なトレードオフと、優れた堅牢性と優れたEMI動作を兼ね備えています。モーター制御、空調コンプレッサー、HVAC モータードライブ、UPS、太陽光発電コンバーター、およびハード スイッチング トポロジーで最大30kHz で動作するすべての電力変換アプリケーションでの効率向上を可能にします。 600 V TRENCHSTOP™ Performance は、5 μs の短絡能力を備えた中速スイッチングIGBT で、低スイッチング損失、低ダイオード回復損失、低速dV/dt スイッチング (<5 V/ns)、簡単な設計、5 μs の短絡定格、低EMI、およびコスト競争力で優れた性能を提供します。
TRENCHSTOP™ 性能は、総スイッチング損失 (Ets) の低減、すなわち、より優れた効率IGBT、8kHz のスイッチング速度で7% 低いEts、15kHz のスイッチング速度で11%低いEts、低速dV/dt スイッチング (<5V/ns)、およびより高い信頼性のための改善されたセル設計を提供します。
600 Vおよび1200 VのTRENCHSTOP™ IGBTは、導通損失を低減するための低Vce(sat) 、低スイッチング損失、Vce(sat) の正の温度係数による容易な並列動作、非常にソフトで高速回復の逆並列エミッター制御ダイオード、高い堅牢性、温度安定性、低EMI放射、低ゲート電荷、非常に狭いパラメーター分布など、重要な特長を備えています。
600V および1200V のTRENCHSTOP™ IGBT の主な利点は、とりわけ、導通損失とスイッチング損失が低く、最高の効率、設計の柔軟性のための600V および1200V の包括的なポートフォリオ、および高いデバイス信頼性です。
600V TRENCHSTOP™ パフォーマンスシリーズはIGBT で、伝導エネルギーとスイッチオフエネルギーの最適なトレードオフと、優れた堅牢性と優れたEMI動作を兼ね備えています。モーター制御、空調コンプレッサー、HVAC モータードライブ、UPS、太陽光発電コンバーター、およびハード スイッチング トポロジーで最大30kHz で動作するすべての電力変換アプリケーションでの効率向上を可能にします。 600 V TRENCHSTOP™ Performance は、5 μs の短絡能力を備えた中速スイッチングIGBT で、低スイッチング損失、低ダイオード回復損失、低速dV/dt スイッチング (<5 V/ns)、簡単な設計、5 μs の短絡定格、低EMI、およびコスト競争力で優れた性能を提供します。
TRENCHSTOP™ 性能は、総スイッチング損失 (Ets) の低減、すなわち、より優れた効率IGBT、8kHz のスイッチング速度で7% 低いEts、15kHz のスイッチング速度で11%低いEts、低速dV/dt スイッチング (<5V/ns)、およびより高い信頼性のための改善されたセル設計を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.