2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
KIT_CSK_PASCO2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースI2C, UART and PWM
-
ゴーワイドボードYes
-
ファミリーCO2 gas sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
電源電圧 範囲3.3 V~12 V
|
OPN
|
KITCSKPASCO2TOBO2 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Adafruit feather-compatible form factor
- 22.5 x 63 x 30 mm³ small form factor
- XENSIV™ PASCO2V01 12 V gas sensor
- XENSIV™ DPS368 pressure sensor
- Dual core, low-power PSOC™ 6 MCU
- Wi-Fi and Bluetooth® combo radio module
- Interchangeable sensor Wings
- Seamless integration into ModusToolbox™
- Real-time sensor data evaluation
- Dedicated cloud demo platform
利点
- Ideal for IoT, battery-powered devices
- Suited for customer field trials
- Rapid prototyping with code examples
- Secure cloud connection with OPTIGA™
- Secure device provisioning
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.