KIT_CSK_BGT60TR13C
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Rxアンテナの数 (最大)3
-
Txアンテナの数 (最大)1
-
アングル アライバルYes
-
アンテナAntennas in package
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーションYes
-
入力タイプDC
-
最大検出範囲15 m
-
最小検出範囲0.2 m
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITCSKBGT60TR13CTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Adafruit feather-compatible form factor
- 22.5 x 63 x 30 mm³ small form factor
- XENSIV™ BGT60TR13C radar sensor
- Additional XENSIV™ DPS368 pressure sensor
- Dual core, low-power PSOC™ 6 MCU
- Wi-Fi and Bluetooth® combo radio module
- Interchangeable sensor Wings
- Seamless integration into ModusToolbox™
- Real-time sensor data evaluation
- Dedicated cloud demo platform
利点
- Ideal for IoT, battery-powered devices
- Suited for customer field trials
- Rapid prototyping with code examples
- Secure cloud connection with OPTIGA™
- Secure device provisioning
- Flexible FMCW configuration
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.