- ToF 3D画像センサー
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
Browse by design resources & partners
Browse by product information
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
- Infineon GUI Designer
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
2026/09/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/31
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
ビジネス&財務プレス
2026/08/21
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/09/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/31
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
ビジネス&財務プレス
2026/08/21
概要
低電力および中電力のEcono製品は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、および最高レベルの信頼性における最適化された電気的性能への要求を満たすために開発されました。中電力製品ファミリーのEconoDUAL™、EconoPACK™ 4、およびEconoPACK™+ は、高さがわずか17 mmで、ねじ式のパワー端子を備えており、組み立てが容易です。ドライバをモジュール上部に配置することで、ゲートドライバ接続を最適化できます。寄生インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーター ソリューションを実現します。低電力分野で利用可能な構成として、よく知られているEconoPIM™ およびEconoPACK™ シリーズがあります。Econoパッケージは、熱拡散を最適化するための銅製ベースプレートを備え、サーミスタ (NTC) を内蔵しています。これらのモジュールは、費用対効果の高いコンパクトな設計に加え、簡素化された信頼性の高い取り付けを提供します。これらのモジュールにより、低~中出力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
低電力および中電力のEcono製品には、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル機能を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7およびIGBT4テクノロジーが搭載されています。すべてのモジュールは、信頼性の高いはんだレス実装のための当社の確立されたPressFIT技術と、熱伝導材料 (TIM) 塗布済みで入手可能です。一部のEconoモジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
Econo IGBTパワー モジュールには、たとえばコンパクトなモジュール コンセプト、DCリンクとACリンクの容易な分離、ヒートシンクに対する熱抵抗の最適化、コンパクトなインバーター設計に向けた最高の電力密度、熱抵抗を最小化するための事前塗布TIMなどの重要な特長が組み込まれています。
構成の柔軟性、高電力密度、内蔵温度センサー (利用可能な場合) 、低寄生インダクタンスのモジュール設計、PressFIT制御ピンに基づく容易で高信頼な組み立て、さらに完全なはんだレス接続を実現するねじ式のパワー端子も特長です。
最後になりましたが、プラグやケーブルは必要ないことにも注意して下さい。低インダクタンスシステム設計に最適で、RoHS準拠のモジュールを備え、顧客開発サイクルタイムとコストを最適化します。
Econo IGBTパワーモジュールは、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、モーター制御とドライブ、太陽光発電、風力、無停電電源装置 (UPS)、暖房換気および空調 (HVAC)、産業用など、様々なアプリケーションで使用できます。
低電力および中電力のEcono製品は、コンパクトなインバーター設計、柔軟性、および最高レベルの信頼性における最適化された電気的性能への要求を満たすために開発されました。中電力製品ファミリーのEconoDUAL™、EconoPACK™ 4、およびEconoPACK™+ は、高さがわずか17 mmで、ねじ式のパワー端子を備えており、組み立てが容易です。ドライバをモジュール上部に配置することで、ゲートドライバ接続を最適化できます。寄生インダクタンスが低く、ヒートシンクに対する熱抵抗が最適化されているため、優れたインバーター ソリューションを実現します。低電力分野で利用可能な構成として、よく知られているEconoPIM™ およびEconoPACK™ シリーズがあります。Econoパッケージは、熱拡散を最適化するための銅製ベースプレートを備え、サーミスタ (NTC) を内蔵しています。これらのモジュールは、費用対効果の高いコンパクトな設計に加え、簡素化された信頼性の高い取り付けを提供します。これらのモジュールにより、低~中出力の産業用ドライブ向けに最適化された製品世代を提供します。
低電力および中電力のEcono製品には、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル機能を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7およびIGBT4テクノロジーが搭載されています。すべてのモジュールは、信頼性の高いはんだレス実装のための当社の確立されたPressFIT技術と、熱伝導材料 (TIM) 塗布済みで入手可能です。一部のEconoモジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出のためのシャントを内蔵しています。
Econo IGBTパワー モジュールには、たとえばコンパクトなモジュール コンセプト、DCリンクとACリンクの容易な分離、ヒートシンクに対する熱抵抗の最適化、コンパクトなインバーター設計に向けた最高の電力密度、熱抵抗を最小化するための事前塗布TIMなどの重要な特長が組み込まれています。
構成の柔軟性、高電力密度、内蔵温度センサー (利用可能な場合) 、低寄生インダクタンスのモジュール設計、PressFIT制御ピンに基づく容易で高信頼な組み立て、さらに完全なはんだレス接続を実現するねじ式のパワー端子も特長です。
最後になりましたが、プラグやケーブルは必要ないことにも注意して下さい。低インダクタンスシステム設計に最適で、RoHS準拠のモジュールを備え、顧客開発サイクルタイムとコストを最適化します。
Econo IGBTパワーモジュールは、商用車、建設車両、農業用車両 (CAV)、モーター制御とドライブ、太陽光発電、風力、無停電電源装置 (UPS)、暖房換気および空調 (HVAC)、産業用など、様々なアプリケーションで使用できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.