ブラシレスDCモータ
さらに進んだレベルの効率を達成
現在、ますます多くのアプリケーションでブラシレスDCモータが不可欠なものになっています。その対象は、医療機器や家電製品から、ビルの制御、さらに産業オートメーションに至るまで多岐にわたっています。ブラシレスDCモータが選ばれるのは、以下に示す利点があるからです。
- 最高の効率
- モータ小型化
- 軽量
- 長寿命化
- メンテナンス不要
- スパークなし
ブラシレスDCモーター・アプリケーションの例 (内蔵)
ブラシレスDCモーター・アプリケーションの例 (単体)
ブラシレスDCの主な課題
ブラシレスDCモータは、もともと相当に効率が良いものですが、今日の設計者には、効率をさらに向上し、競争の激しい市場で一歩抜け出るという要求が高まっています。その目標は、たとえば、全体的な消費エネルギーを低減し、熱管理を最適化することで達成できます。システムの小型化やメンテナンスの削減も、望ましい結果を得るのに寄与するでしょう。
より効率的なブラシレスDCモータを設計して、このような重要な課題に対処するためには、身近に有能なパートナーが必要です。インフィニオンのブラシレスDCモータ用製品には、たとえばパワースイッチ、マイクロコントローラ、専用モータ制御IC、ゲートドライバ、センサなど、お客様がお探ししている製品をラインアップしています。
インフィニオンがお客様を支援
インフィニオンはブラシレスDCの分野に精通しており、その専門知識および実績ある高性能半導体とプラグアンドプレイソリューションを活用すれば、以下の項目が実現可能です。
- コストを意識した設計
- 市場投入期間短縮
- 部品点数削減
- ワンストップショップでの調達
- 堅牢性と品質を確保
インフィニオンのブラシレスDC用半導体製品をご覧いただき、より進んだ効率レベルのブラシレスDC設計をインフィニオン製品で達成できることをご確認ください。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。
DAVE™ - フリーのコード生成開発プラットフォーム
CDTをベースとするフリーの完全な開発プラットフォームであるDAVE™を使用すれば、ソフトウェア開発者は、XMCマイクロコントローラの能力を最大限に引き出せる独自のソフトウェア・ラ イブラリを生成できます。DAVE™を利用することで煩雑な作業を省くことができ、製品をいち早く市場に投入できます。DAVE™アプリの活用DAVE™ソフトウェアに付属するDAVE™アプリは、1 70種類を超えるアプリケーションを含む多様かつ強力なライブラリで、その内容は:「サービス」、「標準ミドルウェア」、「特定ミドルウェア」、「周辺機器」の4つのカテゴリに分かれます。
In this training you will:
- Understand the basics of the technology used by Infineon’s new TLI4971 current sensor
- Identify its main features, advantages and benefits
In this training, you will:
- Be able to understand the MOSFET turn-on process after watching the overview on MOSFET driver optimization
- Have also a deeper look on adaptive MOSFET control
In this training, you will:
- Learn about Infineon‘s TLE956x motor system ICs, which are the first devices in the world that combine half-bridge gate drivers, power supply and a communication interface in a single device
- Get also an overview of TLE956x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about the TLE985x family, which belongs to a platform of products developed specifically for highly integrated motor control solutions where a small footprint is essential
- Get also an overview of TLE985x’s main features and benefits
In this training, you will:
- Learn about Infineon’s TLE9210x, which is a family of Multi MOSFET Driver ICs, designed to control up to eight half-bridges (up to 16 n-channel MOSFETs) with one packaged device
- Get also an overview of overview of TLE9210x’s main features and applications