2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用電動ポンプおよびファン 48 V
48 Vポンプおよびファン用の車載モーター制御ソリューション
-
このページ
概要
48 Vバッテリーシステムは、ワイヤーハーネスの大幅な電流削減と軽量化を提供し、燃料消費量を削減します。 現在、48 Vマイクロハイブリッド部品の選択肢は限られていますが、インフィニオンは、エントリーレベルと上位市場の両方のアプリケーション向けに、コスト効率に優れた高性能電動化ソリューションを提供しています。
利点
- チップセットの完全なシステム
- 評価ボードが利用可能
- 高電圧技術
- スケーラブルで適切なマイクロコントローラ
- 電圧ドメインの多様性
- 高度な統合ゲートドライバIC
ブロック図
概要
自動車の電動化と排出ガス規制に関する法的要件の増加に伴い、自動車業界では新しい技術が登場しています。48 Vバッテリーシステムのアベイラビリティは、電化による電力に対する新たな需要を満たす上での特長的な傾向の1つです。48 V方式の採用により、同一電源の大幅な電流低減とそれに伴うワイヤーハーネスの軽量化を実現し、低燃費化を実現します。車両の新しい電圧領域として、今日の48Vマイクロハイブリッドコンポーネントの選択は限られています。しかし、これは、アプリケーションに費用効果が高く、高性能で、適切に調整された電化ソリューションが必要であるという事実を変えるものではありません。
インフィニオンは、エントリーレベルから上位市場セグメントまで、 電圧レギュレータ、 トランシーバー、 センサーからマイクロコントローラ、スマートパワードライバ、超低抵抗MOSFETまで、48Vシステム向けのチップセットソリューションの完全なシステムを提供しています。
インフィニオンの新しいBLDCモーター用 MOTIX™ TLE9140EQWゲートドライバーICは、8Vから72Vのシステムでこれらのアプリケーションを正確に設計するのに最適な製品です。 また、これらのICは、MOTIX™ TLE987x 32ビットモータ制御SoC(TLE9877やTLE9879など)製品を完全に補完し、8Vから72Vまでのスケーラブルなインバータソリューションを実現し、HWおよびSWの再利用を最大化します。さらに、革新的で小型のTS-DSO-32パッケージにより、PCB上のスペースと重量を削減でき、コスト競争力のあるアプリケーションソリューションの設計が可能になります。
2つの電流検出アンプ(CSA)を内蔵したMOTIX™ TLE9180D-21QKゲートドライバICと3つのCSAを内蔵したTLE9180D-31QKは、大電流3相モータ駆動用の6つの外部NチャネルMOSFETを制御する専用の高度なゲートドライバICです。高度な高電圧技術により、これらのICは、12V、24V、および48Vのバッテリ電圧を持つシングルおよび混合バッテリシステムのアプリケーションをサポートできます。0%から100%までのデューティサイクルでのスムーズな動作、2A(標準)の高電力ゲートドライバ段、詳細な診断が可能な設定可能な保護モード、およびSPIインターフェースにより、48Vアプリケーションに必要な高レベルの性能と安全機能が提供されます。機能的に独立した位相電圧フィードバックとオペアンプ、スマート電源コンセプト、MCUを保護するための安全バリアなど、高レベルの統合により、システムレベルのBOMを節約できます。ブリッジ、モーター、電源関連のピンは、最大90Vの電圧に耐えることができ、モーター関連のピンは、-15Vまでの負の電圧過渡現象にも損傷することなく耐えることができます。
インフィニオンの第2世代AURIX™マイクロコントローラーは、組み込みフラッシュ40nmテクノロジーで、48Vアプリケーションに最適なソリューションを提供します。本製品は、向上した性能、メモリサイズ、接続性、拡張性を備え、自動車の新しいトレンドと課題に対応します。性能面では、T33xLPは200MHz/300MHzで動作する1つのコア、最大248KBの組み込みRAMを提供し、消費電力は1W未満です。
自動車の電動化と排出ガス規制に関する法的要件の増加に伴い、自動車業界では新しい技術が登場しています。48 Vバッテリーシステムのアベイラビリティは、電化による電力に対する新たな需要を満たす上での特長的な傾向の1つです。48 V方式の採用により、同一電源の大幅な電流低減とそれに伴うワイヤーハーネスの軽量化を実現し、低燃費化を実現します。車両の新しい電圧領域として、今日の48Vマイクロハイブリッドコンポーネントの選択は限られています。しかし、これは、アプリケーションに費用効果が高く、高性能で、適切に調整された電化ソリューションが必要であるという事実を変えるものではありません。
インフィニオンは、エントリーレベルから上位市場セグメントまで、 電圧レギュレータ、 トランシーバー、 センサーからマイクロコントローラ、スマートパワードライバ、超低抵抗MOSFETまで、48Vシステム向けのチップセットソリューションの完全なシステムを提供しています。
インフィニオンの新しいBLDCモーター用 MOTIX™ TLE9140EQWゲートドライバーICは、8Vから72Vのシステムでこれらのアプリケーションを正確に設計するのに最適な製品です。 また、これらのICは、MOTIX™ TLE987x 32ビットモータ制御SoC(TLE9877やTLE9879など)製品を完全に補完し、8Vから72Vまでのスケーラブルなインバータソリューションを実現し、HWおよびSWの再利用を最大化します。さらに、革新的で小型のTS-DSO-32パッケージにより、PCB上のスペースと重量を削減でき、コスト競争力のあるアプリケーションソリューションの設計が可能になります。
2つの電流検出アンプ(CSA)を内蔵したMOTIX™ TLE9180D-21QKゲートドライバICと3つのCSAを内蔵したTLE9180D-31QKは、大電流3相モータ駆動用の6つの外部NチャネルMOSFETを制御する専用の高度なゲートドライバICです。高度な高電圧技術により、これらのICは、12V、24V、および48Vのバッテリ電圧を持つシングルおよび混合バッテリシステムのアプリケーションをサポートできます。0%から100%までのデューティサイクルでのスムーズな動作、2A(標準)の高電力ゲートドライバ段、詳細な診断が可能な設定可能な保護モード、およびSPIインターフェースにより、48Vアプリケーションに必要な高レベルの性能と安全機能が提供されます。機能的に独立した位相電圧フィードバックとオペアンプ、スマート電源コンセプト、MCUを保護するための安全バリアなど、高レベルの統合により、システムレベルのBOMを節約できます。ブリッジ、モーター、電源関連のピンは、最大90Vの電圧に耐えることができ、モーター関連のピンは、-15Vまでの負の電圧過渡現象にも損傷することなく耐えることができます。
インフィニオンの第2世代AURIX™マイクロコントローラーは、組み込みフラッシュ40nmテクノロジーで、48Vアプリケーションに最適なソリューションを提供します。本製品は、向上した性能、メモリサイズ、接続性、拡張性を備え、自動車の新しいトレンドと課題に対応します。性能面では、T33xLPは200MHz/300MHzで動作する1つのコア、最大248KBの組み込みRAMを提供し、消費電力は1W未満です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.