汎用モータードライブ
数百WからMWまでの電力範囲でモータ信号の周波数と電圧を変化させることにより、モータ速度を制御します
-
このページ
概要
汎用モータドライブは、モーター信号の周波数と電圧を変化させることにより、モータ速度を制御することができます。汎用モータドライブは、ポンプやファン、プロセスオートメーション、クレーンなどのアプリケーションで、数百WからMWの範囲の電力範囲で使用されます。
利点
- さまざまな周波数と電圧
- ポンプやファンなどのアプリケーション
- 優れた性能と信頼性
- 競争力のある価格性能比
- モーターシステムの安全性を確保
- 半導体
ブロック図
概要
インフィニオンの製品は、優れた性能と信頼性を兼ね備え、競争力のある価格対性能比を提供し、モーター システムの安全性を保証します。インフィニオンは、モーター インバーター用に最適化された効率的な半導体の幅広いポートフォリオを提供します。インテリジェントパワーモジュール(IPM)とディスクリートは、低電力範囲のインテリジェント設計にご利用いただけます。中電力ドライブの場合、インフィニオンのモジュール EasyPIM™ とEconoPIM™が最適です。高性能領域では、 EconoDUAL™ と PrimePACK™ が最適なソリューションです。革新的な.XT相互接合技術を搭載したPrimePACK™モジュールは、熱およびパワーサイクル機能を向上させることで寿命を延ばすし、設計者が過大評価のジレンマを克服するのに役立ちます。
可変速ドライブ (VSD) の最も一般的な産業用バージョンである汎用ドライブ (GPD) を追加しながら、モーターの速度を制御し、これによりアプリケーションの速度を制御することができます。アプリケーションの速度を制御しながら、スムーズな動き、速度、変換効率に関してプロセス全体を最適化することができます。これにより、アプリケーションの機械的寿命の延長、最適なプロセスフロー、およびエネルギー消費の削減が可能になり、寿命にわたるCO2排出量の大幅な削減につながります。
当社のポートフォリオのハイライト製品として、ドライブアプリケーションの要件を満たすように特別に設計されたTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールがあります。GPDに最適なTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールは、実績のあるさまざまなパッケージで電力密度、制御性、および過負荷能力を向上させ、コストと時間を節約します。高速ドライブとインバーター統合において、インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、特に部分負荷条件下でスイッチング損失と導通損失を低減するため、魅力的なソリューションです。
当社のパワー半導体に加えて、すべてのSiおよびSiCデバイス用のゲートドライバICを提供しています。当社の幅広いEiceDRIVER™ポートフォリオは、基本的な機能から高度な機能まで拡張できます。EiceDRIVER™ X3 Enhanced 絶縁型ゲートドライバ ポートフォリオには、DESAT、ミラークランプ、ソフトオフ、およびI2C通信機能を備えたX3 Analog 1ED34xxファミリーとX3 Digital 1ED38xxファミリーが加わりました。インダストリー4.0に対応した設計を実現するために、XMC™マイクロコントローラーで増大するコネクティビティのニーズをサポートします。
このサービスを完成させるために、最高のセキュリティ基準を満たすOPTIGA™ Trustソリューションを手に入れることができます。これらのデバイスをXENSIV™ファミリーのセンサーと組み合わせることで、設計により多くの感覚インテリジェンスをもたらし、予知保全などの革新的な機能を実現できます。当社の幅広い外部メモリソリューションは、予知保全のための高度な計算を可能にします。
インフィニオンの製品は、優れた性能と信頼性を兼ね備え、競争力のある価格対性能比を提供し、モーター システムの安全性を保証します。インフィニオンは、モーター インバーター用に最適化された効率的な半導体の幅広いポートフォリオを提供します。インテリジェントパワーモジュール(IPM)とディスクリートは、低電力範囲のインテリジェント設計にご利用いただけます。中電力ドライブの場合、インフィニオンのモジュール EasyPIM™ とEconoPIM™が最適です。高性能領域では、 EconoDUAL™ と PrimePACK™ が最適なソリューションです。革新的な.XT相互接合技術を搭載したPrimePACK™モジュールは、熱およびパワーサイクル機能を向上させることで寿命を延ばすし、設計者が過大評価のジレンマを克服するのに役立ちます。
可変速ドライブ (VSD) の最も一般的な産業用バージョンである汎用ドライブ (GPD) を追加しながら、モーターの速度を制御し、これによりアプリケーションの速度を制御することができます。アプリケーションの速度を制御しながら、スムーズな動き、速度、変換効率に関してプロセス全体を最適化することができます。これにより、アプリケーションの機械的寿命の延長、最適なプロセスフロー、およびエネルギー消費の削減が可能になり、寿命にわたるCO2排出量の大幅な削減につながります。
当社のポートフォリオのハイライト製品として、ドライブアプリケーションの要件を満たすように特別に設計されたTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールがあります。GPDに最適なTRENCHSTOP™ IGBT7モジュールは、実績のあるさまざまなパッケージで電力密度、制御性、および過負荷能力を向上させ、コストと時間を節約します。高速ドライブとインバーター統合において、インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETは、特に部分負荷条件下でスイッチング損失と導通損失を低減するため、魅力的なソリューションです。
当社のパワー半導体に加えて、すべてのSiおよびSiCデバイス用のゲートドライバICを提供しています。当社の幅広いEiceDRIVER™ポートフォリオは、基本的な機能から高度な機能まで拡張できます。EiceDRIVER™ X3 Enhanced 絶縁型ゲートドライバ ポートフォリオには、DESAT、ミラークランプ、ソフトオフ、およびI2C通信機能を備えたX3 Analog 1ED34xxファミリーとX3 Digital 1ED38xxファミリーが加わりました。インダストリー4.0に対応した設計を実現するために、XMC™マイクロコントローラーで増大するコネクティビティのニーズをサポートします。
このサービスを完成させるために、最高のセキュリティ基準を満たすOPTIGA™ Trustソリューションを手に入れることができます。これらのデバイスをXENSIV™ファミリーのセンサーと組み合わせることで、設計により多くの感覚インテリジェンスをもたらし、予知保全などの革新的な機能を実現できます。当社の幅広い外部メモリソリューションは、予知保全のための高度な計算を可能にします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.