データセンター向け電源ソリューション
当社は、グリッドからコアまでAIを支えることで、クラス最高のAIサーバーラックシステムの効率性、電力密度、熱性能、信頼性を実現します。
-
このページ
カテゴリー別に参照
電力システムの信頼性モデリング
インフィニオンの最先端の信頼性予測ソリューションにより、データセンターおよび通信ネットワーク全体でサーバーの信頼性と稼働時間を最大化できます。
サーバーラック電源管理
PSU、IBC、VRMに対応する高効率かつスケーラブルな次世代AIラック向け電源ソリューション
サーバーラック電源管理 Subfamilies
概要
次世代プロセッサがAIの演算需要の急拡大に対応するには、GPUあたり2~4 kWの電力が必要であり、2030年までにラックの消費電力は1 MW以上に達します。GPUの実装密度が高まるにつれ、データセンター向け電源ソリューションには、高い効率、熱性能および電力密度が求められます。
現在、AIサーバー ラックでは単相PSUで50 Vのバス電圧を生成し、演算トレイに分配することで、最大250 kWのラック電力に対応しています。IBCは中間電圧レールを生成し、ポイントオブロード (PoL) コンバータは1 V未満のGPUコア用電源を生成します。電流が数千Aに達するにつれ、効率的な電力変換が不可欠になります。
ラック電力が500 kWを超える場合、±400 Vまたは800 Vを供給する三相電源ユニットを備えたHVDCサイドカー アーキテクチャが採用されると予想されます。IBCは50 Vまたは12 Vの電源レールを生成し、メガワット規模のシステムは、ソリッドステート トランス (SST) によって実現される800 VのHVDC配電へと移行しています。GPUソケットの下での垂直給電が不可欠になりつつあります。
すべてのアーキテクチャには、バックアップ電源、エネルギー貯蔵、ホットスワップ保護、eFuse、およびSSTが必要です。インフィニオンは、効率の最適化、電力密度の向上、熱性能の改善に役立つSi、SiC、GaNのパワー技術を用いて、電力網からコアまでAIデータセンターを支えています。
AIサーバー ラックの電力要件が約100 kWから1 MW以上に増加するにつれて、電源ユニットには、より高い効率と電力密度が求められます。
インフィニオンのSi、SiC、GaNをベースとするデータセンター向け電源ソリューションは、高密度AIインフラストラクチャ向けに最適化された単相および三相の電源ユニットを実現します。単相PSUでは通常、力率改善 (PFC) 段にSiおよびSiCデバイスを使用する一方、三相アーキテクチャでは一般的にSiCおよびGaN技術を活用します。DC-DC LLC段では、SiCおよびGaNデバイスが効率と電力密度の最大化に貢献します。
インフィニオンのデータセンター向け電源管理ポートフォリオは、以下の要素を組み合わせています。
- パワー半導体
- ゲートドライバ
- デジタル アイソレーター
- 補助電源ソリューション
- マイクロコントローラー
これらの技術は、最大12 kWの単相PSUと、20 kWを超える三相PSUに対応します。インフィニオンのデバイスは、ベンチマークとなる約98 %の電源ユニット効率を実現し、厳しいホールドアップ時間要件を満たすとともに、100 W/in³を超える電力密度を可能にします。開発を加速し、市場投入までの時間を短縮するために、当社は幅広いリファレンス デザインを提供し、お客様による高性能な電源ユニット アーキテクチャの実装を支援します。
AIワークロードの要求が高まるにつれて、中断のない運用が不可欠になります。インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションには、停電や電力網の障害が発生した際にバックアップ電力を供給するBBU (バッテリー バックアップ ユニット) が含まれ、AIサーバーとデータセンター インフラストラクチャの継続的な運用を支えます。
当社のソリューションは、高度なコンバーター アーキテクチャと部分電力変換の概念を採用し、効率、電力密度、出力能力を最大化します。これらのソリューションは、さまざまなバッテリー構成に対応できるため、高密度AIデータセンター向けに信頼性が高く拡張性の高い電力供給を実現します。
主な利点は以下のとおりです。
- 高効率電力変換
- さまざまなバッテリー構成への柔軟な対応
- 電力需要の増加に対応できる拡張性の高い設計
- 最大4倍の電力密度
- 12 kW以上の電力レベルに対応
インフィニオンは、高電力密度と拡張性の高いアーキテクチャを組み合わせることで、次世代AIデータセンターの信頼性の高い運用を支える、コンパクトで効率的なBBU設計を実現します。
IBCは、サーバー用電源ユニットの高電圧出力を、AIアクセラレーターに必要な低電圧に変換します。AIワークロードによって限られた基板スペースでの電力需要が増大する中、IBCには高い電力密度、効率、ピーク電力への対応能力が求められます。ピーク時の負荷が平均電力の2倍近くに達するような大きな負荷変動が、IBCアーキテクチャの技術革新を引き続き促しています。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションの製品群は、出力安定化型と非安定化型のDC-DCコンバーターについて、さまざまな回路方式と変換比に対応しています。これらのソリューションは、主要なAIアクセラレーター プラットフォームの48 V IBC実装に統合されています。
インフィニオンは、以下を使用した高電圧IBCのリファレンス デザインも提供しています。
- CoolGaN™トランジスタ
- CoolSiC™ MOSFET
- EiceDRIVER™ ゲートドライバIC
- PSOC™ マイクロコントローラー
より高いIBC変換比は、OptiMOS™の高密度2相および4相パワー モジュールとの組み合わせにより、垂直電力供給 (VPD) アーキテクチャの実現に役立ち、AIデータセンターの総所有コスト (TCO) の削減にも貢献します。
IBCからの電力をプロセッサ コアに必要な超低電圧に変換するには、専用の電力変換および制御ソリューションが必要です。これらの機能は、従来のデータセンターと次世代AIサーバー プラットフォームの両方に不可欠です。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションの製品ラインナップは、CPU、FPGA、トップオブラック スイッチSoC、AIアクセラレーター カード/GPU、スマートNICに幅広く対応します。この製品ラインナップには、2相および4相パワー モジュール、デジタル電源コントローラー、統合パワーステージ、アナログおよびデジタルの統合型ポイントオブロード (PoL) ソリューションなどがあります。
これらの技術は、最新のAIサーバーおよびデータセンターの電源管理アーキテクチャで求められる効率、電力密度、熱性能の要件を満たすように設計されています。
AI GPUプラットフォームの電力需要が増加し続ける中、インフィニオンは第3世代のDC-DC電源モジュールを発表しました。TDM2454xx OptiMOS™ 4相パワー モジュールは最大280 Aを供給し、真の垂直電力供給 (VPD) に対応します。この製品は、10 × 9 × 5 mmの小型パッケージで2.0 A/mm²の電力密度を実現し、次世代AIサーバー設計における実装スペースと性能の要件に対応するのに役立ちます。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションには、デジタル安全動作領域 (SOA) 制御などの保護/監視機能を備えたデジタル ホットスワップ コントローラーが含まれ、突入電流や障害状態からシステムを保護するのに役立ちます。
これらのデバイスはAIサーバー向けに最適化されており、システムを停止せずにサーバー ブレードを安全に挿入 取り外しできます。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、AIワークロードの継続的な運用を維持します。
電流および電圧用のA/Dコンバーター (ADC) やPMBus®テレメトリを含む高精度アナログ フロントエンド (AFE) 機能により、ラック単位で電力とエネルギーを正確に監視できます。これにより、OEMや運用者は個々のラックを遠隔監視でき、データセンターの電源管理の効率化、エネルギー消費量の削減、システム稼働時間の向上につながります。
インフィニオンのXDP™デジタル コントローラーと、低いRDS(on) および高いSOA耐量を備えたOptiMOS™ Linear FETを組み合わせることで、拡張性と堅牢性を備えた保護ソリューションを提供します。当社の製品ポートフォリオにはeFuseも含まれており、電源システムの設計簡素化、部品表 (BOM) コストの削減、ソリューションの実装面積の縮小にも役立ちます。
次世代プロセッサがAIの演算需要の急拡大に対応するには、GPUあたり2~4 kWの電力が必要であり、2030年までにラックの消費電力は1 MW以上に達します。GPUの実装密度が高まるにつれ、データセンター向け電源ソリューションには、高い効率、熱性能および電力密度が求められます。
現在、AIサーバー ラックでは単相PSUで50 Vのバス電圧を生成し、演算トレイに分配することで、最大250 kWのラック電力に対応しています。IBCは中間電圧レールを生成し、ポイントオブロード (PoL) コンバータは1 V未満のGPUコア用電源を生成します。電流が数千Aに達するにつれ、効率的な電力変換が不可欠になります。
ラック電力が500 kWを超える場合、±400 Vまたは800 Vを供給する三相電源ユニットを備えたHVDCサイドカー アーキテクチャが採用されると予想されます。IBCは50 Vまたは12 Vの電源レールを生成し、メガワット規模のシステムは、ソリッドステート トランス (SST) によって実現される800 VのHVDC配電へと移行しています。GPUソケットの下での垂直給電が不可欠になりつつあります。
すべてのアーキテクチャには、バックアップ電源、エネルギー貯蔵、ホットスワップ保護、eFuse、およびSSTが必要です。インフィニオンは、効率の最適化、電力密度の向上、熱性能の改善に役立つSi、SiC、GaNのパワー技術を用いて、電力網からコアまでAIデータセンターを支えています。
AIサーバー ラックの電力要件が約100 kWから1 MW以上に増加するにつれて、電源ユニットには、より高い効率と電力密度が求められます。
インフィニオンのSi、SiC、GaNをベースとするデータセンター向け電源ソリューションは、高密度AIインフラストラクチャ向けに最適化された単相および三相の電源ユニットを実現します。単相PSUでは通常、力率改善 (PFC) 段にSiおよびSiCデバイスを使用する一方、三相アーキテクチャでは一般的にSiCおよびGaN技術を活用します。DC-DC LLC段では、SiCおよびGaNデバイスが効率と電力密度の最大化に貢献します。
インフィニオンのデータセンター向け電源管理ポートフォリオは、以下の要素を組み合わせています。
- パワー半導体
- ゲートドライバ
- デジタル アイソレーター
- 補助電源ソリューション
- マイクロコントローラー
これらの技術は、最大12 kWの単相PSUと、20 kWを超える三相PSUに対応します。インフィニオンのデバイスは、ベンチマークとなる約98 %の電源ユニット効率を実現し、厳しいホールドアップ時間要件を満たすとともに、100 W/in³を超える電力密度を可能にします。開発を加速し、市場投入までの時間を短縮するために、当社は幅広いリファレンス デザインを提供し、お客様による高性能な電源ユニット アーキテクチャの実装を支援します。
AIワークロードの要求が高まるにつれて、中断のない運用が不可欠になります。インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションには、停電や電力網の障害が発生した際にバックアップ電力を供給するBBU (バッテリー バックアップ ユニット) が含まれ、AIサーバーとデータセンター インフラストラクチャの継続的な運用を支えます。
当社のソリューションは、高度なコンバーター アーキテクチャと部分電力変換の概念を採用し、効率、電力密度、出力能力を最大化します。これらのソリューションは、さまざまなバッテリー構成に対応できるため、高密度AIデータセンター向けに信頼性が高く拡張性の高い電力供給を実現します。
主な利点は以下のとおりです。
- 高効率電力変換
- さまざまなバッテリー構成への柔軟な対応
- 電力需要の増加に対応できる拡張性の高い設計
- 最大4倍の電力密度
- 12 kW以上の電力レベルに対応
インフィニオンは、高電力密度と拡張性の高いアーキテクチャを組み合わせることで、次世代AIデータセンターの信頼性の高い運用を支える、コンパクトで効率的なBBU設計を実現します。
IBCは、サーバー用電源ユニットの高電圧出力を、AIアクセラレーターに必要な低電圧に変換します。AIワークロードによって限られた基板スペースでの電力需要が増大する中、IBCには高い電力密度、効率、ピーク電力への対応能力が求められます。ピーク時の負荷が平均電力の2倍近くに達するような大きな負荷変動が、IBCアーキテクチャの技術革新を引き続き促しています。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションの製品群は、出力安定化型と非安定化型のDC-DCコンバーターについて、さまざまな回路方式と変換比に対応しています。これらのソリューションは、主要なAIアクセラレーター プラットフォームの48 V IBC実装に統合されています。
インフィニオンは、以下を使用した高電圧IBCのリファレンス デザインも提供しています。
- CoolGaN™トランジスタ
- CoolSiC™ MOSFET
- EiceDRIVER™ ゲートドライバIC
- PSOC™ マイクロコントローラー
より高いIBC変換比は、OptiMOS™の高密度2相および4相パワー モジュールとの組み合わせにより、垂直電力供給 (VPD) アーキテクチャの実現に役立ち、AIデータセンターの総所有コスト (TCO) の削減にも貢献します。
IBCからの電力をプロセッサ コアに必要な超低電圧に変換するには、専用の電力変換および制御ソリューションが必要です。これらの機能は、従来のデータセンターと次世代AIサーバー プラットフォームの両方に不可欠です。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションの製品ラインナップは、CPU、FPGA、トップオブラック スイッチSoC、AIアクセラレーター カード/GPU、スマートNICに幅広く対応します。この製品ラインナップには、2相および4相パワー モジュール、デジタル電源コントローラー、統合パワーステージ、アナログおよびデジタルの統合型ポイントオブロード (PoL) ソリューションなどがあります。
これらの技術は、最新のAIサーバーおよびデータセンターの電源管理アーキテクチャで求められる効率、電力密度、熱性能の要件を満たすように設計されています。
AI GPUプラットフォームの電力需要が増加し続ける中、インフィニオンは第3世代のDC-DC電源モジュールを発表しました。TDM2454xx OptiMOS™ 4相パワー モジュールは最大280 Aを供給し、真の垂直電力供給 (VPD) に対応します。この製品は、10 × 9 × 5 mmの小型パッケージで2.0 A/mm²の電力密度を実現し、次世代AIサーバー設計における実装スペースと性能の要件に対応するのに役立ちます。
インフィニオンのデータセンター向け電源ソリューションには、デジタル安全動作領域 (SOA) 制御などの保護/監視機能を備えたデジタル ホットスワップ コントローラーが含まれ、突入電流や障害状態からシステムを保護するのに役立ちます。
これらのデバイスはAIサーバー向けに最適化されており、システムを停止せずにサーバー ブレードを安全に挿入 取り外しできます。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、AIワークロードの継続的な運用を維持します。
電流および電圧用のA/Dコンバーター (ADC) やPMBus®テレメトリを含む高精度アナログ フロントエンド (AFE) 機能により、ラック単位で電力とエネルギーを正確に監視できます。これにより、OEMや運用者は個々のラックを遠隔監視でき、データセンターの電源管理の効率化、エネルギー消費量の削減、システム稼働時間の向上につながります。
インフィニオンのXDP™デジタル コントローラーと、低いRDS(on) および高いSOA耐量を備えたOptiMOS™ Linear FETを組み合わせることで、拡張性と堅牢性を備えた保護ソリューションを提供します。当社の製品ポートフォリオにはeFuseも含まれており、電源システムの設計簡素化、部品表 (BOM) コストの削減、ソリューションの実装面積の縮小にも役立ちます。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.