TRENCHSTOP™ 5 WR6
650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6 (TO-247-3-HCC パッケージ)
製品
概要
TRENCHSTOP™ 5 WR6は、25°Cで最低のVCE(sat)1.4V を提供し、モノリシックに統合されたダイオードを特長としています。さらに、ESW が最も低く、沿面距離と空間距離が長いパッケージを備えています。
これらの製品の利点は、価格性能比の向上と、PFC および溶接アプリケーション向けに最適化されたダイオードです。
スイッチング損失の最小化とパッケージ汚染に対する信頼性の向上も、この製品ファミリーの特長です。
TO-247-3-HCC(沿面距離と空間距離が長い)パッケージ設計により、パッケージの汚染に対する信頼性が向上しています。価格性能比の向上と信頼性の高いパッケージ設計により、お客様は総所有コストを削減しながら、イノベーションにおいてより高いスイッチング周波数を実現できます。TO-247-3-HCCパッケージを備えたこの拡張された製品ポートフォリオは、さらなるアプリケーション向けに拡張する業界標準を設定します。
TRENCHSTOP™ 5 WR6は、25°Cで最低のVCE(sat)1.4V を提供し、モノリシックに統合されたダイオードを特長としています。さらに、ESW が最も低く、沿面距離と空間距離が長いパッケージを備えています。
これらの製品の利点は、価格性能比の向上と、PFC および溶接アプリケーション向けに最適化されたダイオードです。
スイッチング損失の最小化とパッケージ汚染に対する信頼性の向上も、この製品ファミリーの特長です。
TO-247-3-HCC(沿面距離と空間距離が長い)パッケージ設計により、パッケージの汚染に対する信頼性が向上しています。価格性能比の向上と信頼性の高いパッケージ設計により、お客様は総所有コストを削減しながら、イノベーションにおいてより高いスイッチング周波数を実現できます。TO-247-3-HCCパッケージを備えたこの拡張された製品ポートフォリオは、さらなるアプリケーション向けに拡張する業界標準を設定します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.