インフィニオン、800 V AI電源システムの評価を簡素化する電力分配ボードのリファレンス デザインを発表
テクノロジーニュース
2026年10月27日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、AIデータセンターの次世代電源供給アーキテクチャ向けに、包括的なリファレンス デザインである高電圧電力分配ボード (HV PDB) を発表しました。このリファレンス ボードにより、お客様は±400 Vおよび800 Vの電力分配システムを評価し、その導入を加速できます。HV PDBはシステムレベルのプラットフォームとして、高電圧保護、中間バス変換、電力レギュレーション、テレメトリ管理を1枚のボードに統合しています。これにより、設計者は開発の複雑さと市場投入までの期間を低減できるとともに、システム効率、保護動作、電力オーケストレーションに関する有益な知見を得ることができます。本プラットフォームは、AIサーバー ラックの高電圧電源供給アーキテクチャ向けに設計されています。
HV PDBのフットプリントは480 x 125 mm²で、±400 Vと800 Vの両方の電力分配アーキテクチャに対応し、最大12 kWの出力電力を供給します。入力ヒューズ、デュアル ホットスワップ モジュール、EMIフィルター、2つの6 kW高電圧中間バスコンバーター(IBC)モジュール (HV IBC, ±400 Vから50 V)、および2つの安定化2.5 kW IBCモジュール (48 Vから12 V) を搭載しています。デュアル ホットスワップ モジュールは最大32 kWに対応し、安全な起動、障害の切り分け、テレメトリ監視、システム保護を提供します。窒化ガリウム (GaN) を全面的に採用したHV IBCモジュールは最大98.5%のピーク効率を達成し、その後段で安定化された12 Vへの変換を行います。PSOC™ 3をベースとする専用MCUボード マネージャーが、テレメトリ、システム監視、インテリジェントなエネルギー管理を担います。さらに、本プラットフォームは、インフィニオンのシリコン、炭化ケイ素 (SiC)、GaNの各技術を組み合わせ、次世代AIサーバーおよびデータセンター向けの包括的な高電圧電力変換ソリューションを実現します。
HV PDBは柔軟な評価プラットフォームとしても機能し、開発者は電力変換チェーン全体を動作させることも、各段を個別に切り離してアーキテクチャを検証することもできます。テレメトリとPMBus接続により、システムレベルでの監視と連携が可能になるほか、PSOC評価ボード用インターフェースを通じて、開発者がカスタム ファームウェアを実装できます。代替IBCモジュール、EMIフィルター構成、電力管理手法についても評価できます。このモジュール方式により、起動シーケンス、障害動作、システム全体の性能に関する知見を得ることができます。HV PDBは、標準化されたピン配置を採用する業界標準のハーフブリック高電圧IBCおよびクォーターブリック中電圧IBCパワー コンバーター モジュールに対応するよう設計されており、お客様は個々のシステム要件に応じて、ドロップイン互換の代替ソリューションを柔軟に使用できます。
供給状況について
高電圧電力分配ボードは、2026年11月に提供を開始します。また、11月10日から13日までミュンヘンで開催されるelectronica 2026のインフィニオン ブース (ホールC3、ブース502) で展示されます。詳細については、http://www.infineon.com/ibcをご覧ください。
Infineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems and IoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products and solutions. The Company had around 57,000 employees worldwide (end of September 2025) and generated revenue of about €14.7 billion in the 2025 fiscal year (ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol: IFNNY).
Press Photos
With a footprint of 480 × 125 mm², the Infineon HV PDB supports both ±400 V and 800 V distribution architectures and delivers an output power of up to 12 kW
JPEG
2126x582 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202610-015