Infineon präsentiert Referenzdesign für Stromverteilungsboard für einfachere Evaluierung von 800-Volt-Systemen für KI-Rechenzentren

Technology News

Oct 27, 2026

München, 27. Oktober 2026 – Die Infineon Technologies AG stellt das High-Voltage Power Distribution Board (HV PDB) vor, ein vollständiges Referenzdesign für Stromversorgungsarchitekturen der nächsten Generation in KI-Rechenzentren. Das Referenzboard ermöglicht es Kunden, Stromverteilungssysteme mit ±400 V und 800 V zu evaluieren und ihren Einsatz zu beschleunigen. Als Plattform auf Systemebene integriert das HV PDB Hochspannungsschutz, Zwischenbus-Wandlung (Intermediate Bus Converter, IBC), Leistungsregelung und Telemetrie auf einer einzigen Platine. Entwickler können dadurch Entwicklungsaufwand und Time-to-Market verringern und erhalten zugleich Erkenntnisse zu Systemeffizienz, Schutzverhalten und Leistungssteuerung. Die Plattform ist für Hochvolt-Stromversorgungsarchitekturen in KI-Serverracks ausgelegt.

Mit einer Fläche von 480 x 125 mm² unterstützt das HV PDB Verteilarchitekturen mit ±400 V und mit 800 V und liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 12 kW. Es umfasst Eingangssicherungen, ein duales Hot-Swap-Modul, Filter für elektromagnetische Störungen (EMI), zwei 6-kW-Hochvolt-IBC-Module (±400 V auf 50 V) sowie zwei geregelte 2,5-kW-IBC-Module (48 V auf 12 V). Das duale Hot-Swap-Modul unterstützt bis zu 32 kW und sorgt für sicheres Hochfahren, Fehlerisolierung, Telemetrieüberwachung und Systemschutz. Die vollständig auf Galliumnitrid (GaN) basierenden Hochvolt-IBC-Module erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 98,5 Prozent, gefolgt von geregelten 12-V-Wandlungsstufen. Das dedizierte Mikrocontroller-Board (MCU) auf Basis von PSOC™ 3 übernimmt Telemetrie, Systemüberwachung und Energiemanagement. Zusätzlich kombiniert die Plattform die Silizium-, Siliziumkarbid- (SiC) und GaN-Technologien von Infineon zu einer vollständigen Hochvolt-Leistungswandlungslösung für KI-Server und Rechenzentren der nächsten Generation.

Das HV PDB dient zudem als flexible Evaluierungsplattform, auf der Entwickler die gesamte Leistungskette betreiben oder einzelne Stufen für Architekturstudien isolieren können. Telemetrie und PMBus-Anbindung (Power Management Bus) ermöglichen Überwachung und Koordination auf Systemebene, während eine Schnittstelle für ein PSOC-Evaluierungsboard es Entwicklern erlaubt, eigene Firmware zu implementieren. Alternative IBC-Module, EMI-Filterkonfigurationen und Ansätze für das Leistungsmanagement lassen sich ebenfalls evaluieren. Dieser modulare Ansatz liefert Erkenntnisse zur Startsequenz, zum Fehlerverhalten und zur Gesamtleistung des Systems. Das HV PDB ist für branchenübliche Hochvolt-IBC-Module im Half-Brick-Format und Mittelspannungs-IBC-Module im Quarter-Brick-Format mit standardisierten Pinbelegungen ausgelegt. Kunden können damit alternative, kompatible Lösungen entsprechend ihren Systemanforderungen einsetzen.

Verfügbarkeit
Das Hochvolt-Stromverteilungsboard von Infineon ist ab November 2026 erhältlich und wird auf der electronica 2026 in München vom 10. bis 13. November in Halle C3 am Stand 502 gezeigt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/ibc.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Mit einer Grundfläche von 480 × 125 mm² unterstützt die HV-PDB von Infineon sowohl ±400-V- als auch 800-V-Verteilungsarchitekturen und liefert eine Ausgangsleistung von bis zu 12 kW.

JPEG

2126x582 px

Herunterladen

Information Number : inftn202610-015

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden