- AIROC™ Ultra-Wide Band Solutions
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
- Current Sensing MOSFETs
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
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/05
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
インフィニオン、世界初の900 V GaN BDSをエンフェイズ エナジーのSST向けに提供
テクノロジーニュース
2026年10月26日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、エネルギー技術分野のグローバル企業であるEnphase Energy, Inc. (NASDAQ: ENPH、以下エンフェイズ) に、同社のソリッドステート トランスフォーマー (SST) 電源モジュールに搭載する世界初の900 V窒化ガリウム (GaN) モノリシック双方向スイッチ (BDS) を供給します。GaN技術の高周波スイッチング特性を維持しながら動作電圧範囲を900 Vまで拡張することで、本デバイスは、AIデータセンターをはじめとする新たな用途に向けた、高効率でコンパクトな電力変換アーキテクチャを可能にします。
SSTは、効率、電力密度、信頼性が重要な要件となる次世代配電アーキテクチャの主要な構成要素として注目されています。高電圧電力変換システムでは炭化ケイ素 (SiC) が広く使用されていますが、新しいCoolGaN™ 900 VモノリシックBDSは、高周波動作に加え、双方向スイッチング機能を単一デバイスに統合した特長を生かすSSTアーキテクチャに、新たな選択肢をもたらします。
インフィニオンのパワー システムズ事業部プレジデントであるアダム ホワイト (Adam White) は「将来の電力変換は、幅広い半導体技術のポートフォリオによって実現されます。インフィニオンの新しい900 V CoolGaN BDSにより、お客様がGaNの効率および電力密度の利点を活用できる用途の範囲を拡大するとともに、GaN技術を、高性能電力変換システムの新たな可能性を切り開く電圧クラスへと拡張します」と述べています。
今回の協業は、エンフェイズのAIデータセンター向けSST製品であるIQ® Solid-State Transformerに直接的な効果をもたらします。同製品では、電力密度、効率、稼働時間が、導入容量1MWあたりの経済性を大きく左右します。また、同デバイス技術は、より少ないスイッチ数、低損失、システム コストの削減によって、米国の480 V用途およびその他の地域の400 V用途に対応する三相設計を可能にします。これにより、業務用太陽光発電インバーターにもメリットをもたらすことが期待されています。
エンフェイズのシニア バイス プレジデント兼最高技術責任者であるHans van Antwerpen氏は「GaNは当社にとって新しい技術ではありません。すでにエンフェイズのIQ9マイクロインバーターに採用され、実環境で稼働しています。この実績が、メガワット規模のシステムにGaN技術を導入する自信につながっています。900 Vへの移行により、高周波スイッチングの利点を維持しながら、電圧マージンをさらに確保できます。システムの電力変換段を削減し、電力経路を構成する部品点数を減らすことができるため、効率と電力密度が向上し、システムの信頼性も高まります」と述べています。
従来のパワー スイッチとは異なり、モノリシックGaN BDSデバイスは、双方向の電圧ブロッキングと電流導通機能を単一のデバイスに統合しています。これにより、部品点数を抑えたシンプルなパワー ステージを構成できるほか、電力密度の向上と磁気部品の小型化に必要な高周波動作に対応します。より高い阻止電圧により、設計者はより少ない電力変換段で高いシステム電圧に対応できます。これにより、800 V、さらには将来の1,500 V DC配電アーキテクチャへの業界の移行が促進されます。
今回の協業では、エンフェイズが、GaNベースの電力変換に関する10年以上にわたる社内研究を基盤に開発およびシステムレベルでの実証を主導しました。インフィニオンはデバイス技術とエンジニアリング サポートを提供しています。両社はすでに、Enphase IQ9™マイクロインバーター向け650 V GaN BDS技術で協業しています。新しい900 V GaN BDSデバイスは試験を完了しており、現在、エンフェイズのIQ SST製品開発への組み込みが進められています。今後、量産認定が行われる予定です。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
SSTs are emerging as a key building block for next-generation power distribution architectures, where efficiency, power density and reliability are critical requirements
JPEG
2126x1399 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202610-014