インフィニオンのGaN技術がエンフェイズ エナジーの次世代太陽光マイクロインバーターに採用
ビジネス&財務プレス
2025年11月12日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、画期的な窒化ガリウム (GaN) 技術をエンフェイズ エナジー (ENPH、以下エンフェイズ) の次世代太陽光マイクロインバーターに提供することを発表しました。エンフェイズは、グローバルなエネルギー技術企業であり、マイクロインバーターベースの太陽光発電および蓄電池システムで世界を牽引するサプライヤーです。インフィニオンのCoolGaN™双方向スイッチ (BDS) 技術により、エンフェイズのIQ9シリーズ マイクロインバーターは、電力出力、エネルギー効率、システム信頼性の大幅な向上を実現します。新しいIQ9N-3P™商用マイクロインバーターにおいては、設計の複雑さを簡素化し、設置コストおよびシステム全体のコスト削減に貢献します。
インフィニオンのパワー&センサーシステムズ事業部プレジデントのアダム ホワイト (Adam White) は「パワー半導体市場のリーダーとして、インフィニオンはシリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、GaNといったすべての材料に精通しています。GaN技術の開発は当社のビジョンの中核を成すものです。エンフェイズのような企業に対し、最も効率的なパワー半導体ソリューションを提供し、高性能で効率的なアプリケーションを創出することで、太陽光発電 (PV) システムの普及を推進します。エンフェイズとの協業により、脱炭素化の促進と世界の化石燃料への依存度低減に向けた取り組みをさらに推進してまいります」と述べています。
エンフェイズのオペレーション担当シニア バイス プレジデントのRon Swenson氏は「インフィニオンのCoolGaN双方向スイッチ技術を活用することで、IQ9シリーズ マイクロインバーターは商業市場のより広範な分野に対応することが可能となります。この協業は、太陽光エネルギー産業における継続的なイノベーションへの当社の取り組みを強調するものです。GaN技術による性能向上に大変期待しており、インフィニオンとの長期的なパートナーシップの構築を楽しみにしております」と述べています。
インフィニオンのCoolGaN双方向スイッチ技術は、シングルステージ電力変換を可能にすることで電力変換に革新をもたらしています。双方向スイッチ1つで、2つもしくは4つの単方向スイッチを置き換えることで、電力の流れを双方向に可能にし、大幅なコスト削減を実現すると同時に、より小型で高効率な電力デバイスの設計を可能にします。BDS技術は電力損失の大幅な削減を実証しており、従来のシリコンのスイッチに比べ68%、GaNの単方向スイッチに比べ42%上回る性能を発揮しています。GaNベースの双方向スイッチ技術は、太陽光や風力といった再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵システム (ESS)、電気自動車 (EV) モーター駆動装置、車載充電器、AIサーバーなど、幅広いアプリケーションにおいて、効率や電力密度、信頼性の向上に寄与する重要な構成要素です。
本協業は、急速に成長する太陽光エネルギー市場への両社の取り組みを強化するものです。太陽光発電による発電は、2024年に世界の電力の約7%を占めました。2024年から2030年にかけて、世界では5500ギガワット (GW) を超える再生可能エネルギー容量が新たに追加される見込みであり、これは2017年から2023年までの増加量のほぼ3倍に相当します。国際エネルギー機関 (IEA) によれば、2030年までに世界の再生可能エネルギー容量増加分の80%を太陽光発電が占めると予測されています[1]。
高出力化と高効率化を実現したエンフェイズの新型マイクロインバーターは、住宅用太陽光市場だけでなく、商業市場のより広範な分野にも対応可能となりました。この新規市場への進出は、インフィニオンのGaN技術の汎用性と能力、そして再生可能エネルギー産業における成長と革新を推進する可能性を裏付けるものです。
インフィニオンは、過去1年間に40以上のGaN製品を発表するなど強力なポートフォリオを有し、高品質なGaNソリューションを求めるお客様にとって最適なパートナーです。300mmウエハーを用いたスケーラブルなGaN製造の実現に向け順調に進捗しており、これにより生産能力の向上と高品質なGaN製品の迅速な供給が可能となります。
インフィニオンのCoolGaN双方向スイッチ(BDS)に関する詳細はこちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
Press Photos
Infineon's CoolGaN™ bi-directional switch (BDS) technology enables significant enhancements in power output, energy efficiency, and system reliability for Enphase’s IQ9 Series Microinverters.
JPEG
1280x720 px
Infineon's CoolGaN™ bi-directional switch technology is revolutionizing the way of power conversion by allowing for single-stage power conversion by replacing two or four unidirectional switches with a single bi-directional switch.
PNG
1500x939 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infxx202511-022