インフィニオン、次世代AIサーバー向け電源アーキテクチャに対応する27 kW三相PSUソリューションを発表
テクノロジーニュース
2026年10月8日、ミュンヘン(ドイツ)
AIワークロードの拡大により、最新のデータセンターに求められる電力要件は大きく変化しています。GPU性能の向上とラック密度の増加に伴い、電源アーキテクチャは800 VDCまたは±400 VDCへの移行が進んでいます。こうした要件に対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、サーバーODMおよびOEM向けに27 kW三相電源ユニット (PSU) ソリューションを発表します。このリファレンス デザインは、OCP Open Rack V3 (ORV3) 仕様およびAIサーバーラック アーキテクチャの要件を満たしており、AIサーバー向け電源ソリューションの包括的なポートフォリオをさらに拡充するものです。本ソリューションは、開発者の市場投入までの期間短縮に貢献するとともに、ラックの電力密度、電力効率、熱性能の向上を実現します。
本デザインは、650 V CoolSiC™ MOSFET、CoolMOS™ MOSFET、EiceDRIVER™ゲートドライバー、XENSIV™電流センサー、およびPSOC™マイクロコントローラーをはじめとするインフィニオンのコンポーネントを組み合わせています。入力電圧480 VAC、負荷率50%の条件において、98%を超える最大電力効率を達成します。リファレンス デザインには、5レベルANPC PFCトポロジーと3レベルLLCコンバーターを採用しており、ORV3の最低要件である94 W/in³を上回る116 W/in³の電力密度を実現しています。また、統合型エネルギー バッファーを搭載しており、短時間の電力系統障害時にも20ミリ秒のホールドアップ時間を確保します。さらに、GPU負荷が急変した際のライン電圧変動を平滑化することで、外部のキャパシタ バンクユニット (CBU) を不要にします。加えて、統合型プレーナー磁気構造により、コンパクトでモジュール化された拡張性の高い高周波トランス設計を可能にしています。
PFC段およびLLC段は、負荷変動が大きいAI向けアプリケーションに対応するため、デジタル制御されています。PSOC Control C3 Performance Lineマイクロコントローラーに統合されたPPCA (Programmable Power Control Accelerator) は、高速な動的応答と高精度な電流・電圧制御を実現します。本リファレンス デザインは311~528 VACの三相入力電圧範囲に対応しているため、世界各地のさまざまな電力規格での利用が可能です。また、入力電流総高調波歪み率(iTHD)を低く抑え、大半の動作負荷範囲において0.99を超える力率を実現します。さらに、周囲温度-5℃~45℃の環境で動作可能です。
供給状況について
インフィニオンのAI電源向けPSUソリューションの詳細は以下をご覧ください。
新しい27 kW三相PSUは、2026年10月12日から15日まで米国カリフォルニア州サンノゼで開催されるOCP Global Summit 2026のインフィニオンブース (E26)、および2026年10月22日に開催されるOktoberTech™ Silicon Valley 2026にて展示予定です。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Artificial intelligence workloads are redefining the power requirements of modern data centers.
JPEG
2126x1110 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : inftn202610-005