Infineon stellt 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung für Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern vor

Technology News

Oct 08, 2026

München, 8. Oktober 2026 – Der rasant steigende Rechenleistungsbedarf von KI-Anwendungen verändert die Leistungsanforderungen moderner Rechenzentren grundlegend. Steigende GPU-Leistungspegel und dichtere Rack-Konfigurationen treiben den Wandel hin zu 800-VDC- bzw. ±400-VDC-Stromversorgungsarchitekturen voran. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bringt die Infineon Technologies AG eine 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung (Power Supply Unit; PSU) für Server-ODMs und -OEMs auf den Markt. Das Referenzdesign erfüllt die Anforderungen der OCP Open Rack V3 (ORV3)-Spezifikation sowie moderner KI-Server-Rack-Architekturen und erweitert damit das umfassende Portfolio von Infineon für die Stromversorgung von KI-Servern. Die Lösung hilft Entwicklern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Leistungsdichte, Effizienz und das thermische Verhalten auf Rack-Ebene zu verbessern.

Das Design kombiniert verschiedene Komponenten von Infineon, inklusive 650-V-CoolSiC™ und CoolMOS™ MOSFETs, EiceDRIVER™ Gate-Treiber, XENSIV™ Stromsensoren sowie PSOC™ Mikrocontroller. Bei einer Eingangsspannung von 480 VAC und einer Auslastung von 50 Prozent erreicht die Lösung einen Spitzenwirkungsgrad von über 98 Prozent. Das Referenzdesign basiert auf einer fünfstufigen ANPC-PFC-Topologie und einem dreistufigen LLC-Wandler und erzielt eine Leistungsdichte von 116 W/in³. Damit übertrifft es die ORV3-Mindestanforderung von 94 W/in³ deutlich. Ein integrierter Energiepuffer sorgt bei kurzzeitigen Netzstörungen für eine Hold-up-Zeit von 20 Millisekunden. Darüber hinaus entkoppelt er schnelle Lastwechsel der GPUs vom Versorgungsnetz, wodurch keine separate Capacitor Bank Unit (CBU) erforderlich ist. Eine integrierte planare Magnetbauweise ermöglicht zudem ein kompaktes, modulares und skalierbares Hochfrequenztransformatordesign.

Die PFC- und LLC-Stufen werden digital geregelt, um den anspruchsvollen Lasttransienten von KI-Anwendungen gerecht zu werden. Der programmierbare Lestungssteuerungsbeschleuniger (PPCA), integriert in den PSOC Control C3 Performance Line Mikrocontroller, unterstützt eine präzise Strom- und Spannungsregelung mit schneller und dynamischer Reaktion. Das Referenzdesign unterstützt einen dreiphasigen Eingangsspannungsbereich von 311 bis 528 VAC und eignet sich damit für eine Vielzahl globaler Netzstandards. Es erzielt einen geringen harmonischen Klirrfaktor des Eingangsstroms (iTHD) und erreicht über den größten Teil des Betriebslastbereichs einen Leistungsfaktor von mehr als 0,99. Der Betrieb ist bei Umgebungstemperaturen von -5°C bis 45°C möglich.

Verfügbarkeit
Weitere Informationen zu den PSU-Lösungen von Infineon zur KI-Stromversorgung sind unter www.infineon.com/aipsu verfügbar.

Die neue 27-kW-Dreiphasen-PSU wird vom 12. bis 15. Oktober 2026 am Infineon-Stand E26 auf dem OCP Global Summit 2026 in San Jose, Kalifornien, sowie am 22. Oktober 2026 auf der OktoberTech™ Silicon Valley 2026 von Infineon ausgestellt.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 57.000 Beschäftigte (Ende September 2025) und erzielte im Geschäftsjahr 2025 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,7 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Der rasant steigende Rechenleistungsbedarf von KI-Anwendungen verändert die Leistungsanforderungen moderner Rechenzentren grundlegend.

JPEG

2126x1110 px

Herunterladen

Information Number : inftn202610-005

avatar

Michael Burner

Spokesperson Power Systems Division (PS)

+49 89 234 39300

E-Mail senden