インフィニオン、耐量子暗号 (PQC) 認証の非接触およびデュアルインターフェース のセキュリティ コントローラーを発表 - 量子安全な世界への一歩
テクノロジーニュース
2025年10月14日、ミュンヘン (ドイツ)
量子コンピューターは、今後10年以内に、今日の暗号化アルゴリズムの多くを破るほど強力になり、さまざまなシステムを危険にさらすと予測されています。したがって、電子パスポート (ePassport)、IoTデバイス、セキュア エレメントなどの長寿命製品には、今日すでに耐量子暗号 (PQC) 対応のハードウェアが必要とされています。これに対処するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は現在、PQCアルゴリズムML-KEMおよびML-DSAを採用し、コモン クライテリア認定を受けた暗号化ライブラリを搭載したSLC27セキュリティ コントローラーを提供します。TEGRION™セキュリティ コントローラー ファミリーの1つとして、Integrity Guard 32セキュリティ アーキテクチャをベースとしたSLC27は、多くのアプリケーションに対して、標準化されたPQCの実装をサポートし、OEMが耐量子セキュリティを設計に統合できるようにします。
インフィニオンのコネクテッド セキュア システムズ事業部プレジデントのトーマス ロステック (Thomas Rosteck) は「インフィニオンは、量子コンピューティングが世界を変える力を持っていることを知っています。なぜなら、私たちはこの分野でも革新を起こしているからです。量子機能が理論から現実へと移行するにつれ、耐量子暗号が緊急かつ実用上の必需品となっています。インフィニオンは、重要なアプリケーションの量子耐性を加速するのに役立つ、導入が容易な認定済み耐量子セキュリティの提供において業界をリードしています」と述べています。
耐量子暗号は、極めて多様で複雑な動作をする根本的に新しいクラスの暗号技法であるため、堅牢でセキュリティ面で最適化されたハードウェア プラットフォームを利用することが不可欠です。Integrity Guard 32セキュリティ アーキテクチャに基づいて構築されたSLC27セキュリティ コントローラーは、サイドチャネル攻撃やフォールト攻撃に対する優れた保護機能を備えた高性能PQCを実装するためのレジリエントな基盤を提供します。このコントローラーはインフィールド アップデートと暗号俊敏性もサポートしているため、OEMはPQC対応のハードウェアを今すぐデプロイし、すでに使用中のデバイスを交換することなく将来の要件に適応することができます。SLC27はこれらの機能を備えているため、長いデバイス寿命と高いセキュリティ要件により耐量子保護を必要とするアプリケーションに適しています。
– IoTデバイス:産業用センサー、スマートメーター、制御ユニットは10~20年にわたって稼働することも珍しくありません。このようなデバイスは、SLC27を使用することによって、その動作寿命全体にわたって将来の量子攻撃から保護し続けることができます。
– 電子IDと電子パスポート:通常10年間有効な政府発行の電子パスポートと国民の電子IDカードは、SLC27を組み込むことによって将来に備えることが可能になり、安全なID管理と国境管理システムが維持されます。
– セキュア エレメントとブランド保護:高価な商品、ヘルスケア機器、消費財商品向けのセキュア エレメントとブランド保護ソリューションにより、PQC対応のSLC27は改ざんおよび偽造への対応を長期にわたって可能にします。
供給状況について
PQC対応のTEGRION SLC27セキュリティ コントローラーは、サンプルおよび大量注文を受け付けています。詳細についてはこちらをご覧ください。
TEGRIONおよびIntegrity Guardについて
TEGRIONは、インフィニオンのIntegrity Guard 32セキュリティ アーキテクチャに基づく、インフィニオンの次世代セキュリティ コントローラーのブランドです。TEGRIONセキュリティ コントローラーは、幅広いセキュアおよびコネクテッド システム アプリケーションに向けて設計され、優れたセキュリティ、効率、性能、容易な実装を実現します。
インフィニオンは、新しいIntegrity Guard 32アーキテクチャを全面的にベースとした28 nmセキュリティ コントローラーのTEGRION SLC2xファミリーを導入することにより、ハードウェア セキュリティの限界を押し広げています。TEGRION SLC2xセキュリティ コントローラーは、Arm® v8-Mベースの32ビット高性能CPUと、最新世代の暗号アクセラレーター、電力に最適化された28 nmテクノロジー、インテリジェントなデジタル セキュリティ テクノロジーを組み合わせています。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The SLC27 security controller from Infineon with a Common Criteria-certified cryptography library features the PQC algorithms ML- KEM and ML-DSA. It is part of the TEGRION™ security controller family and based on the Integrity Guard 32 security architecture.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202510-004