Kontaktloser und Dual-Interface-Sicherheitscontroller mit PQC-Zertifizierung von Infineon – ein weiterer Schritt in Richtung einer quantensicheren Welt

Technology News

Oct 14, 2025

München, 14. Oktober 2025 – Im Laufe der nächsten zehn Jahre könnten Quantencomputer leistungsfähig genug werden, um viele der heutigen kryptografischen Algorithmen zu kompromittieren und damit eine Vielzahl von Systemen zu gefährden. Langlebige Produkte wie elektronische Ausweisdokumente, IoT-Geräte und Secure Elements benötigen daher schon heute Post-Quantum-Kryptografie (PQC)-fähige Hardware. Die Infineon Technologies AG stellt daher ab sofort eine Common Criteria-zertifizierte Kryptografie-Bibliothek mit den PQC-Algorithmen ML-KEM und ML-DSA für den Infineon SLC27-Sicherheitscontroller zur Verfügung. 
 
Als Teil der TEGRION™ Sicherheitscontroller-Familie und basierend auf der Integrity Guard 32 Sicherheitsarchitektur unterstützt der SLC27 standardisierte PQC-Implementierungen für verschiedene Anwendungen. Diese ermöglichen es OEMs, bereits jetzt quantenresistente Sicherheit in ihre Designs zu integrieren. „Da wir bei Infineon auch im Bereich Quantencomputing forschen und entwickeln, wissen wir nur zu gut, dass diese Technologie das Potenzial hat, die Welt zu verändern,“ sagt Thomas Rosteck, Division President Connected Secure Systems bei Infineon. „Nun da die Quantencomputing-Fähigkeiten von der Theorie in die Praxis übergehen, wird die Post‑Quanten‑Kryptographie zu einer unverzichtbaren Notwendigkeit. Infineon ist führend bei der Entwicklung und Bereitstellung zertifizierter, einfach einsetzbarer, quantensicherer Lösungen, die die Umstellung auf Quantenresistenz für kritische Anwendungen beschleunigen.“
 
Die Post-Quantum-Kryptografie ist eine grundlegend neue Klasse kryptografischer Techniken und umfasst sehr unterschiedliche und komplexe Operationen. Daher ist es die Verwendung einer robusten und sicherheitsoptimierten Hardware-Plattform von zentraler Bedeutung. Der SLC27-Sicherheitscontroller basiert auf der Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 von Infineon. Er bietet eine robuste Grundlage für die Implementierung hochleistungsfähiger PQC, mit ausgezeichnetem Schutz vor Seitenkanal- und Fehlerangriffen. Der Controller unterstützt außerdem In-Field-Updates und Krypto-Agilität. So können OEMs schon heute PQC-fähige Hardware einsetzen und sich an zukünftige Anforderungen anpassen, ohne bereits im Einsatz befindliche Geräte auszutauschen. Dadurch eignet sich der SLC27 für Anwendungen, die eine lange Lebensdauer der Geräte und hohe Sicherheitsanforderungen einen quantenresistenten Schutz voraussetzen: 

  • IoT-Geräte: Industrielle Sensoren, intelligente Zähler und Steuergeräte. Diese haben meist einen Einsatzzeitraum von zehn bis 20 Jahren. Der SLC27 ermöglicht einen Schutz dieser Geräte während ihrer gesamten Betriebsdauer vor künftigen Angriffen durch Quantencomputer.
  •  eID und ePässe: Durch die Integration des SLC27 lassen sich von der Regierung ausgegebene ePässe und nationale eID‑Karten mit einer üblichen Gültigkeitsdauer von zehn Jahren zukunftsge­sichert betreiben, sodass geschützte Identifizierungs- und Grenzkontrollsysteme erhalten bleiben
  •  Secure Elements und Markenschutz: Mit dem PQC-fähigen SLC27 sind Secure Elements in Luxusgütern, in Geräten im Gesundheitswesen und in Verbrauchsmaterialien langfristig gegen Fälschungen und Manipulationen geschützt.

Verfügbarkeit
Der TEGRION SLC27 Security Controller mit PQC ist als Muster und für Großbestellungen erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier.   
 
Über TEGRION und Integrity Guard
TEGRION ist die Infineon Marke für Sicherheitscontroller der nächsten Generation, die auf der Sicherheitsarchitektur Integrity Guard 32 von Infineon basieren. TEGRION Sicherheitscontroller wurden speziell für eine Vielzahl von Anwendungen in gesicherten und vernetzten Systemen entwickelt und bieten hervorragende Sicherheit, Effizienz, Leistung und einfache Implementierung.
 
Mit der Einführung der TEGRION SLC2x-Familie von 28-nm-Sicherheitscontrollern, die vollständig auf der neuen Integrity Guard 32-Architektur basieren, erweitert Infineon die Grenzen der Hardware-Sicherheit. Die TEGRION SLC2x-Sicherheitscontroller kombinieren eine leistungsstarke 32-Bit-CPU auf Basis von Arm® v8-M mit der neuesten Generation von Krypto-Beschleunigern, energieoptimierter 28-nm-Technologie und intelligenten digitalen Sicherheitstechnologien.

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Follow us: Facebook - LinkedIn

Pressefotos

Der SLC27-Sicherheitscontroller von Infineon mit einer Common-Criteria-zertifizierten Kryptographie-Bibliothek verfügt über die PQC-Algorithmen ML-KEM und ML-DSA. Er ist Teil der TEGRION™-Sicherheitscontroller-Familie und basiert auf der Integrity-Guard-32-Sicherheitsarchitektur.

JPEG

2126x1196 px

Herunterladen

Information Number : INFCSS202510-004

avatar

Ulrike Mittereder

Spokesperson Edge Systems Division (ES)

+49 89 234 43951

E-Mail senden