- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/29
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
ビジネス&財務プレス
2026/09/17
インフィニオン、高電力密度と高効率の新しい業界標準となるOptiMOS™ 6 200 V MOSFETを発表
テクノロジーニュース
2024年3月13日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、モーター駆動アプリケーションの性能を飛躍的に高めるOptiMOS™ 6 200V MOSFET製品ファミリーを発表しました。この新しいポートフォリオは、電動スクーター、マイクロEV、電動フォークリフトなどのアプリケーション性能を最適化するように設計されています。また、導通損失とスイッチング動作を改善して電磁干渉 (EMI) とスイッチング損失を軽減します。これは、 サーバー、 通信、 蓄電システム (ESS)、 オーディオ、 太陽光発電をはじめとするさまざまなスイッチングアプリケーションにメリットをもたらします。さらに、広い安全動作領域 (SOA) と業界トップクラスのR DS(on) の組み合わせは、 バッテリー マネジメント システム (BMS)などの静的スイッチングアプリケーションに最適です。この新しいOptiMOS™ 6 200V製品ファミリーにより、電力密度、効率、システム信頼性を高め、新しい業界基準を打ち立てることで、インフィニオンはお客様に利益をもたらします。
OptiMOS™ 6 200Vポートフォリオは、前世代のOptiMOS™ 3より技術特性が強化されています。R DS(on) が42%小さくなったことで導電損失が低減され、より大きな出力電力が得られます。ダイオード動作については、OptiMOS™ 3よりソフトリカバリー特性が著しく改善されています (「ソフトさ」が3倍超向上)。Q rr (typ) の最大89%低減と合わせて、より優れたスイッチング動作とEMI特性を実現します。OptiMOS™ 6では、寄生容量(C ossおよびC rss)の線形性も向上しています。これにはスイッチング時の発振を減らし、オーバーシュート電圧を抑える効果があります。V GS(th) のばらつきと相互コンダクタンスが低減されたことは、MOSFETの並列化や分流に有利であり、温度がより均一化されるとともに並列接続するMOSFETの数を減らせます。
OptiMOS™ 6 200V製品はSOAが拡大され、J-STD-020の定める吸湿耐性水準 (MSL) ではレベル1に分類されます。こうしたRoHS準拠の鉛フリー製品は、最新の業界標準に沿っています。
供給状況について
OptiMOS™ 6 200V製品は、幅広いアプリケーションに対応できるように、さまざまなパッケージで供給しています。多彩なパッケージポートフォリオとして、PQFN 3.3.x3.3、SuperSO8 5x6、TOLL、TO-220、D 2PAK-7P、D 2PAK-3Pなどがあります。現在、すべてのバリアントの注文が可能です。詳細は www.infineon.com/optimos-6-power-mosfet-200-v/をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
OptiMOS 6 TO-Leadless
With the introduction of the new OptiMOS™ 6 200 V product family, Infineon sets a new industry benchmark with increased power density, efficiency, and system reliability.
JPEG
2126x1328 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202403-076j