- 中核はQMSと、ビジネスプロセス管理のルールに従って定義されたビジネスプロセスによって形成されます。
- QMSは、内部監査プロセスによってレビューされるインフィニオンの文書化プロセスに従って文書化され、必要に応じて継続的に改善されます。
- 内部監査はQMSの有効性を検証し、第2のラインとなります。
- 認証監査 (第3防衛線) を使用することで、QMSとその管理を検証し、コミットされた標準および内部/外部の要件への準拠を保証します。
品質は投資であり、コストではありません。これは、お客様だけでなく、私たちにも当てはまります。確立された品質管理システム (QMS) により、品質に関連するすべてのプロセスを体系的に管理し、製品とサービスの適切な品質を確保することができます。この基盤の上に、私たちはノウハウを最大限に活用し、お客様のために価値を創造できます。信頼と誠実なコラボレーションにより、フィードバックを改善につなげ、最高レベルの顧客満足度を達成できます。
当社のQMSの主な特長:
- 明確に定義された管理構造、遵守プロセス、戦略的イニシアチブ
- インフィニオンの戦略の一環としての品質リーダーシップ
- 戦略定義とターゲット デプロイメントのトップダウン フロー
- 目標達成と報告のボトムアップフロー
- 品質意識を高いレベルで維持するための専用施策
基本的な前提条件として、組織全体に品質文化が確立されます。品質はすべての従業員の責任の一部であり、インフィニオンの品質方針に根ざしています。
品質管理 (QM) は品質マニュアルに記載されており、ISO 9001:2015およびIATF 16949:2016のすべての要件とトピックに加え、すべての顧客固有要件と内部要件も網羅しています。
インフィニオンは、ISO 9001や IATF 16949 (自動車) などの国際的な品質管理基準を満たしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.