航空宇宙産業との共同プロジェクトであるTELEVにおいて、インフィニオン テクノロジーズは「航空宇宙アプリケーションにおける機能安全制御アーキテクチャ向けマイクロコントローラー」のタスクを主導しました。このタスクは、自動車ソリューションを航空宇宙アプリケーションに転送し、リファレンス実装として機能することに重点を置きました。主要分野には、航空宇宙分野のフェイルオペレーショナル アプリケーション向けマルチ コア プロセッサの使用が含まれます。さらに、このプロジェクトでは、プロジェクト パートナーの1社が提供するソリッドステート パワーコントローラー (SSPC) を活用して、処理性能を効率的に分散することにも重点が置かれました。
このデモでは、マルチコア プロセッサと組み合わせたSSPCを使用したパフォーマンス分散のコンセプトについて説明します。自動車分野のステアバイワイヤー システムを例に挙げ、マルチコア アプリケーションにおけるフェイルオペレーショナル動作を実証します。SSPCのアーキテクチャと同様に、システム全体に冗長構成となっています。
このプロジェクトの重要な側面は、安全性が重要視されるシステムにおいて極めて重要な機能である耐故障性を実現することでした。この側面は安全キットのデモ装置を通じて効果的に強調され、視覚的に分かりやすく体験できるようになっています。
もう一つの重要な成果として、航空宇宙アプリケーションにおけるAURIX™ TC3xx マイクロコントローラーの機能可用性を示すホワイトペーパーを作成しました。
デモ装置はTELEVプロジェクトの協力から生まれました。TELEVは、ドイツ連邦共和国、スポンサーである連邦経済エネルギー省 (LuFo VI-1、FKZ 20M1917B 、ドイツ連邦議会の決議に基づき) により資金提供を受けました。
ステアバイワイヤー
既存のデモ装置は、EPSモーターを制御するステアリングホイールを備えており、機械的な接続なしでステアリング軸を動かすことができます。デモ自体の焦点は、フェイル オペレーショナル アプリケーション用の制御ユニットの実現を可能にするコンパクトな設計にあります。プレゼンテーションでは、ハードウェアとソフトウェアのアーキテクチャの詳細なを解説し、完全なフェイル オペレーショナル構成について説明します。
安全キット
耐故障性のさらなる要素は、Safety Kitによって具体的に示すことができます。ボタン操作で意図的に故障を発生させることができます。故障はモニター上でリアルタイムに可視化されます。さらに、安全機構 (SM) のアラームを追跡することも可能です。
ホワイトペーパー
本論文「ISO 26262に準拠したインフィニオンのAURIX™ TC3xxマイクロコントローラーが航空宇宙産業における安全性認証にいかに対応しているのか」では、TC38xデバイスのCOTS (Commercial Off The Shelf) 分析を航空アプリケーションに適用する方法を示し、ハードウェアおよびソフトウェアの安全メカニズム (SM) がFPGA開発の工数低減に寄与することについても示しています。航空分野における自動車認証製品の使用に関するガイドラインを提供します。
安全モーター制御アプリケーション キット (SMAK) は、ブレーキおよびステアリング アプリにおける信頼性の高いモーター制御を実現するデモンストレーション プラットフォームです。このキットは、インフィニオンの安全なモーター制御チップセットを備えた、フェイルオペレーショナルなデュアル3相インバーター コンセプトを採用しており、ステアバイワイヤー、電動機械式ブレーキ、EPS、またはブレーキ ブースターの設計を迅速に製品化することができます。
AURIXTMアプリケーション キット - TC3xx Safetyは、AURIXTMマイクロコントローラーの機能安全要素を理解、活用するための実装のヒントとコード例を世界中のコミュニティへ提供します。AURIXTMアプリケーション キット - TC3xx Safetyは、評価ボード AURIXTM TC3xx Safety ( EVABOARD_A2G_SAFETY) を含むアドオン シールド ボードに接続されたAURIX TM TC397アプリケーション キットTFT (KIT_A2G_TC397_5V_TFT)、電源、USB ケーブル、小型磁石、クイック スタート ガイド、プリフラッシュ ソフトウェアで構成されています。
詳細はこちら