これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
マシンビジョン
産業オートメーションシステムにおけるマシンビジョン
-
このページ
概要
最新の産業オートメーションシステムは、工場フロアでマシンビジョン(MV)システムを利用して、製造プロセス、品質、スループット、または偏差を制御します。マシンビジョンは通常、オブジェクトまたはパターン認識に基づくハードウェアとソフトウェアの組み合わせです。
利点
- 最高の生産性
- トレーサブルな歩留まり
- 工場ライン出力の最大化
- AI対応
- 安定した高い製品品質
- 監視設定に柔軟性
ブロック図
概要
人工知能と機械学習を組み合わせることで、最高の生産性を達成し、生産コストを削減し、最高品質レベルのライン生産を達成するのに役立つ製造プロセスを実現できます。適切なハードウェアは、画像の取得と処理の基礎を提供します。画像処理には、高性能プロセッサ、適切なデータ通信、十分なメモリ、そして製造プロセスの不規則性を検出するインテリジェントなアルゴリズムが必要です。比類のない品質と長期供給契約、そして新技術への将来の投資への強いコミットメントにより、インフィニオンは今後数十年にわたって業界をリードし続けます。
インフィニオンは、揮発性および不揮発性RAM製品、およびNORフラッシュメモリを提供しています。揮発性メモリ内では、HYPERBUS™インターフェースにより、pSRAMのデータスループットを最大256 Mbの容量で最大800 MB/sに向上させ、画像処理に最適です。不揮発性面では、最新のEXCELON™ F-RAMメモリは、データロギングなどのために、最大限に高い読み取り/書き込みサイクルを保証します。クラス最高の信頼性を誇る最大 4Gb の密度の NOR フラッシュは、SEMPER™バージョンの機能安全特性を提供します。
コスト効率の高いカメラまたはレーダーセンサーシステムは、通常、USB経由で画像データを産業用PCに転送し、複雑な画像分析をリアルタイムで行います。インフィニオンの超高速USBペリフェラル コントローラーEZ-USB™ファミリーは、ホストプロセッサへの5Gb/sのデータ転送を可能にします。 EZ-USB™は、完全にアクセス可能なARM9 CPUと512KB SRAMを搭載し、さまざまなシリアル インターフェースで200MIPSの演算能力を提供します。
人工知能と機械学習を組み合わせることで、最高の生産性を達成し、生産コストを削減し、最高品質レベルのライン生産を達成するのに役立つ製造プロセスを実現できます。適切なハードウェアは、画像の取得と処理の基礎を提供します。画像処理には、高性能プロセッサ、適切なデータ通信、十分なメモリ、そして製造プロセスの不規則性を検出するインテリジェントなアルゴリズムが必要です。比類のない品質と長期供給契約、そして新技術への将来の投資への強いコミットメントにより、インフィニオンは今後数十年にわたって業界をリードし続けます。
インフィニオンは、揮発性および不揮発性RAM製品、およびNORフラッシュメモリを提供しています。揮発性メモリ内では、HYPERBUS™インターフェースにより、pSRAMのデータスループットを最大256 Mbの容量で最大800 MB/sに向上させ、画像処理に最適です。不揮発性面では、最新のEXCELON™ F-RAMメモリは、データロギングなどのために、最大限に高い読み取り/書き込みサイクルを保証します。クラス最高の信頼性を誇る最大 4Gb の密度の NOR フラッシュは、SEMPER™バージョンの機能安全特性を提供します。
コスト効率の高いカメラまたはレーダーセンサーシステムは、通常、USB経由で画像データを産業用PCに転送し、複雑な画像分析をリアルタイムで行います。インフィニオンの超高速USBペリフェラル コントローラーEZ-USB™ファミリーは、ホストプロセッサへの5Gb/sのデータ転送を可能にします。 EZ-USB™は、完全にアクセス可能なARM9 CPUと512KB SRAMを搭載し、さまざまなシリアル インターフェースで200MIPSの演算能力を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.