車載ソフトウェア開発では、MCALやBSW、コンパイラー、各種開発ツールの統合に多くの工数を要します。
ベクター・ジャパン社およびTasking Japan社との共催で実施する本ウェビナーでは、各社より、インフィニオンのソフトウェア開発プラットフォーム DRIVECORE™ を活用した効率的な開発環境構築と開発フローをご紹介します。
また、セッションごとにQ&Aセッションを設け、みなさんの疑問点にお答えします。
- DRIVECORE™による開発環境の効率的な立ち上げ方法
- MCAL、BSW、コンパイラー、開発ツールを含む開発エコシステムの全体像
- AURIX™向けAUTOSAR環境を短期間で評価・検証するアプローチ
- ACCデモで学ぶ実践的な開発、デバッグ、トレース解析手法
- 開発効率向上とソフトウェア品質改善のためのベスト プラクティス
ライブ配信のお申込みは締め切りました
オンデマンド版の準備ができ次第再度ご登録を 再開します
少々お待ちください
ウェビナーにご参加いただくには事前登録が必要です。ページ右の「今すぐ登録」ボタンをクリックしてお申込みください!
ご登録には myInfineon にログインする必要があります。「新規登録」ボタンをクリックすると、myInfineonログインに進みます。
まだアカウントをお持ちでない方は、「新規登録」ボタンをクリックするとアカウント作成に進みます。
myInfineon とは?
myInfineonは一度アカウントを作成すると、製品選定から無料サンプル注文、開発支援まで、幅広いサポートを便利に使用いただけるようになります。
詳しくはこちらを参照してください →
14:00 - 14:25 講演
14:25 - 14:35 QA
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
ソフトウェア開発を始めるにあたり、さまざまなツールやリファレンス ドライバー、MCAL、BSWなどが必要になっています。インフィニオンは、これらの開発環境をワンストップで立ち上げることができるよう、ソフトウェア開発プラットホームとしてDRIVECORE™を準備しています。その内容と今後の展開について詳しくご紹介します。
14:35 - 14:55 講演
14:55 - 15:05 QA
ベクター・ジャパン株式会社
AUTOSARベースのECU開発では、MCAL、BSW、コンパイラーおよび各種開発ツールの統合に多くの工数を要します。本セッションでは、インフィニオン マイコン向けに、当社ならびにインフィニオン, TASKING社と共同開発した「AURIX™ DRIVECORE™ AUTOSAR」をご紹介し、本ソリューションが実現した開発初期段階における評価/プロトタイピングの効率化について、サンプル コンフィギュレーションを用いながらご説明します。
15:05 - 15:25 講演
15:25 - 15:35 QA
Tasking Japan 株式会社
インフィニオンDRIVECORE™向けソフトウェア開発において、TASKING SmartCode CompilerとwinIDEAを活用した効率的な開発・検証フローを、ACC (Adaptive Cruise Control) デモを通してご紹介します。ビルド、デバッグ、トレース解析までの一連のワークフローを実演し、開発効率とソフトウェア品質向上に貢献するTASKINGソリューションの活用方法を解説します。
* すべてのセッション終了後に、クロージングと併せ、アンケートに回答いただく時間を設けます。本ウェビナー最終終了時間は15:45を予定しています。